StarTech.com

Adaptateur convertisseur de disque dur SATA pour port IDE

Connectez 2 disques durs SATA à une carte ou une carte mère IDE

Nº de produit : PATA2SATA2

  • Conformité aux spécifications SATA 1.0
  • Prise en charge des contrôleurs (IDE) Ultra ATA 100/133 PATA
  • Aucune installation de pilote/logiciel requise
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce kit d'adaptateur de disque IDE vers SATA offre un moyen simple pour installer des disques durs Serial ATA à l'aide d'un port IDE : une solution économique permettant d'utiliser les disques SATA récents sur un ancien ordinateur ou un ordinateur dont toutes les connexions SATA sont déjà prises.

Ce pont à deux voies vous permet de connecter deux disques SATA haute vitesse sans une coûteuse mise à niveau de votre carte mère IDE (ATA parallèle), tout en réduisant l'espace requis pour les connexions de câble IDE. Il aide à améliorer la circulation de l'air au sein du boîtier, ce qui permet d'optimiser la performance du système.

De plus, l'adaptateur de disque IDE vers SATA pour carte mère comprend un connecteur d'alimentation et des câbles de données SATA pour garantir une mise à niveau facile vers SATA !

*REMARQUE : Il vous faut une source d'alimentation SATA pour brancher des disques durs SATA. Si la source d'alimentation de votre ordinateur ne fournit pas la connexion appropriée, il vous faudra un adaptateur d'alimentation LP4 mâle vers Serial ATA de 15 cm SATAPOWADAP.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez jusqu'à 2 périphériques SATA par IDE sans installer de pilote/logiciel
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Convertissez les nouveaux disques SATA pour les connecter à d'anciennes cartes mères uniquement compatibles IDE

Pour les techniciens qui ont souvent besoin de travailler avec d'anciens systèmes qui peuvent ne prendre en charge que l'IDE

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset SunplusIT - SPIF223A
Performance
Type et débit SATA I (1.5 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
2 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 45.5 mm [1.8 in]
Longueur du produit 54 mm [2.1 in]
Poids du produit 12.7 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur IDE vers SATA
1 - Câble adaptateur d'alimentation LP4 Molex vers lecteur de disquette SP4
2 - Câble SATA
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5
IDE2SAT25
Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play

Connectez un périphérique SATA à une carte ou une carte mère IDE

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur Convertisseur IDE vers SATA 2.5
IDE2SAT
Adaptateur Convertisseur IDE vers SATA 2.5" ou 3.5"

Permet de connecter votre disque SATA à une carte mère IDE

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

Accessoires