Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBoîtier en Aluminium USB 3.0 pour Disque Dur 2,5" SATA III avec UASP et Câble Intégré
Transformez un HDD/SSD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage externe complète sur USB 3.0 avec UASP
Nº de produit : S2510BMU33CB
- Câble USB 3.0 intégré
- Prise en charge UASP (révision 1.0 des spécifications du protocole Attached SCSI)
- Compatible avec USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/12 Mb/s)
- Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Alimentation par USB.
- Boîtier en aluminium massif
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le boîtier pour disque dur SATA USB 3.0 compatible UASP S2510BMU33CB vous permet de connecter un lecteur à état solide (SSD) ou un disque dur (HDD) SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur par le biais d'un port USB disponible.
Afin d'optimiser la portabilité, le boîtier est doté d'un câble USB 3.0 intégré et ne requiert aucun adaptateur externe, réduisant ainsi au minimum les accessoires externes. Le câble peut être mis de côté de façon sûre et discrète lorsque le périphérique n'est pas en fonction, afin d'éviter les dommages ou les enchevêtrements.
Pour mieux utiliser le plein potentiel de votre SSD ou HDD SATA III, le boîtier prend en charge UASP, permettant un transfert jusqu'à 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur compatible UASP. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.
Le format élégant du boîtier USB 3.0, sa construction en aluminium de qualité supérieure et sa ventilation assurent une excellente évacuation de la chaleur.
Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S2510BMU33CB prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.
Le modèle S2510BMU33CB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Rendement amélioré grâce à UASP
UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.
Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.
Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.
Points forts de StarTech.com
- Portabilité optimale grâce au câble USB 3.0
- Economie de temps grâce à un transfert de fichiers jusqu'à 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 traditionnelle lorsqu'utilisé avec un hôte prenant en charge le protocole UASP
Applications
Profitez des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables compatibles USB 3.0 et de la prise en charge UASP pour obtenir des vitesses de transfert plus rapides
Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
Utilisez-le comme disque dur portable en l'emmenant avec votre ordinateur portable
Ajoutez de l'espace de stockage supplémentaire à presque tout type de système informatique compatible USB
Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire
Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
Partagez d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933072 | |
Tech Data - France | 4428467 | |
UPC Code | 065030854689 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Disques compatibles | SATA | |
Hauteurs de lecteur prises en charge | 7mm | |
9.5mm | ||
ID du chipset | ASMedia - ASM1053 - 6G | |
Installation du disque | Fixe | |
Interface | USB 3.0 | |
Nombre de baies 2,5 pouces | 1 | |
Nombre de disques | 1 | |
Taille du disque | 2.5in | |
Type de bus | USB 3.0 | |
Ventilateur(s) | Non | |
Performance | ||
Capacité max. de disque | Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To | |
Prise en charge UASP | Oui | |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de disque | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise | |
Connecteurs hôte | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS independent; No software or drivers required | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 10%~90 % | |
Température de fonctionnement | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur de disque max. | 9.5 mm [0.4 in] | |
Hauteur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 83 mm [3.3 in] | |
Longueur du produit | 144 mm [5.7 in] | |
Poids du produit | 200 g [7.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 220 g [7.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Boîtier de lecteur de disque dur USB vers SATA 2,5 pouces | |
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable
Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium
Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir
Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA
Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP
Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir
Transformez un disque dur SATA de 3,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Accessoires
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre
Transformez votre Samsung Galaxy Tab™ en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir
Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)
Adaptateur Micro USB Host OTG - Micro USB B mâle vers USB A femelle
Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)
Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F
Prolongez de 3 mètres la distance d'un périphérique USB 3.0
Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre
Câble d'extension noir SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
Permet de prolonger votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau de 1,5 m - USB A vers A M/F
Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable
Cable USB 3.0 Rallonge Type A Male/Femelle - 1,8 m noir - Extension Super Speed USB 3
Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable
Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard
Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard
Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports
Ajoutez 2 ports USB 3.0 via une fente Mini PCI Express
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
S2510BMU33CB.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- S2510BMU33CB_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Mode d'emploi
Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :
- Cliquez sur l'icône Apple.
- Cliquez sur À propos de ce Mac.
- Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
- Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.
Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil. Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande + R avec la page Informations système ouverte.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis