Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Boîtier Disque Dur Externe pour HDD SATA 2.5" - Boîtier de Rechange pour SAT2510U3REM

Nº de produit : SAT2510U3S

Transformez un disque dur/SSD SATA 2,5 pouces en disque USB 3.0 externe, ainsi qu'en boîtier supplémentaire ou de rechange amovible pour SAT2510U3REM

Spécifications techniques
  • Boîtier de disque dur 2,5 pouces de rechange pour rack mobile SAT2510U3REM

  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 5 Gb/s

  • Classification d’inflammabilité UL 94 V-0.

Plus de Caractéristiques . . .
  • Construction robuste en aluminium du boîtier de disque.

  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).

  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
56,99 € EUR hors TVA
68,39 € incluant TVA

Nº: SAT2510U3S

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le boîtier de disque dur 2,5 pouces SAT2510U3S pour SAT2510U3REM est un boîtier de disque SATA de rechange à utiliser avec le rack mobile/système de sauvegarde à disque dur amovible SAT2510U3REM pour simplifier le retrait/la rotation entre les disques. Il est également rétrocompatible avec le modèle USB 2.0, SAT2510U2REM.

Ce boîtier SATA 2,5 pouces offre la connectivité SATA (compatible avec un débit SATA de 6 Gb/s) lorsqu'il est monté dans le système de sauvegarde SAT2510U3REM, mais il fournit également une connectivité SuperSpeed USB 3.0 (avec une vitesse de transfert jusqu'à 5 Gb/s) quand il est utilisé en externe.

Points forts de StarTech.com
  • Offre des boîtiers de rechange pour le SAT2510U3REM afin de permettre l'échange entre plusieurs disques
  • Se connecte en externe par USB 3.0, et offre une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s pour un accès rapide aux données stockées
  • Protège les disques hors de la baie du SAT2510U3REM
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Utilisez plusieurs disques avec la même installation SAT2510U3REM pour l'archivage ou la rotation entre les sauvegardes
  • Pour les professionnels travaillant sur d’importants fichiers qui ont besoin de les transporter entre plusieurs ordinateurs/emplacements
  • Pour les professionnels qui ont besoin d’accéder directement à leurs données pendant leurs déplacements
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Installation du disque Fixe
Interface SATA
USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Performance
MTBF 100,000 Hrs
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité (vert)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 15.9 mm [0.6 in]
Largeur du produit 79.1 mm [3.1 in]
Longueur du produit 132.8 mm [5.2 in]
Poids du produit 122 g [4.3 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier SATA 2,5 pouces pour SAT2510U3REM
1 - Câble USB 3.0 A vers Micro B
1 - Ensemble de vis
Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5
SAT2510U3REM

Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5" Externe et Interne - Rack Amovible SATA pour Baie 3.5 / 5.25"

Transformez un disque SATA 2,5 pouces en solution de sauvegarde de lecteur de disque dur amovible en façade

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA

Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
SAT2510BU32

Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Racks mobiles/backplanes pour disque dur (1)

Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5
SAT2510U3REM

Boîtier pour Disque Dur SATA 2.5" Externe et Interne - Rack Amovible SATA pour Baie 3.5 / 5.25"

Transformez un disque SATA 2,5 pouces en solution de sauvegarde de lecteur de disque dur amovible en façade

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA

Câbles USB 3.0 (1)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis