StarTech.com

Boîtier Externe pour Disque Dur IDE 2.5" - USB 2.0 vers IDE - Auto alimenté par USB

Permet de convertir un disque IDE 2,5" en un périphérique de stockage externe avec connectivité USB 2.0

Nº de produit : IDE2510U2

  • Construction en aluminium légère et durable.
  • Interface hôte conforme à USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • LED d’alimentation et d’activité.
En voir plus
  • Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 MBps.
  • Prise en charge de disques durs IDE de facteur de forme 2,5 pouces.
  • Alimentation directe par les ports USB.
  • Design compact et portable.
  • Inclut une pochette de transport protectrice.
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le boîtier de disque dur externe USB 2.0 vers IDE 2.5 pouces vous permet de faire de quasiment tout disque dur de notebook IDE 2,5 pouces, une parfaite solution de stockage. Idéal pour le stockage de multimédia numérique et pour d’autres applications exigeantes, le boîtier de disque dur IDE vous permet de tirer le meilleur profit de votre disque dur, en le connectant à un ordinateur hôte à l’aide du port USB 2.0 (également rétrocompatible avec USB 1.1), pour obtenir des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps. Solution véritablement portable, le boîtier est fabriqué en aluminium léger mais robuste ; sa conception de facteur de forme réduit permet de l’installer dans votre poche ou dans votre sac de transport lorsqu’il n’est pas utilisé. Afin de supprimer la contrainte d’avoir à trouver une prise de courant lorsque vous devez sauvegarder vos données ou charger vos fichiers stockés, le boîtier ne requiert aucune source d’alimentation externe, grâce à sa connexion via le port USB à l’ordinateur hôte.

Points forts de StarTech.com

  • La construction compacte du châssis en aluminium en fait une solution de stockage légère et portable tout en incluant des caractéristiques de dissipation thermique.
  • Les vitesses de transfert via USB 2.0 d’au plus 480 Mbps et l’alimentation via les deux ports USB permettent un accès rapide sans requérir aucune source d’alimentation externe.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Permet de créer une solution de stockage rapide et ultra portable pour les ordinateurs portables ou les notebook.

Permet d’ajouter une solution de stockage à tout système informatique dote d’un port USB.

Permet de sauvegarder des données sur un périphérique de stockage externe.

Permet de récupérer des données depuis un ancien lecteur d’ordinateur portable ou de transformer le disque inutilisé en espace de stockage externe supplémentaire.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles IDE (ATA)
ID du chipset Genesys Logic - GL811E
Installation du disque Fixe
Interface USB 2.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 2.0
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque 160 Go à 5 400 tr/min
Prise en charge UASP Non
RAID Non
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert : Alimentation / Rouge : Activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension d'entrée 5 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 62.1 g [2.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier IDE 2,5 pouces
1 - Câble USB 2.0 en Y
1 - Etui de protection
1 - Ensemble de vis
1 - Mini tournevis
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Mode d'emploi

Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Apple.
  2. Cliquez sur À propos de ce Mac.
  3. Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
  4. Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.

Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil.  Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande R avec la page Informations système ouverte.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet  Spécifications techniques concernant votre produit.