StarTech.com

Boîtier pour Disque Dur 4 Baies SATA / SAS 3,5" à Montage en Rack 1U

Transformez quatre disques SATA/SAS 3,5 pouces en une solution de stockage à montage en rack 1U avec connectivité Mini SAS externe

Nº de produit : SAT35401U

  • Châssis montable en rack
  • Compatibilité avec remplacement à chaud.
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
En voir plus
  • Compatible avec les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)
  • Connexion à l'interface Mini SAS
  • 4 baies de lecteur sans tiroir
  • Adaptateur d'alimentation externe universel
  • Compatible avec les contrôleurs RAID
  • 3 ventilateurs de refroidissement
  • Supports de montage inclus
  • 10 000 insertions
471,99 € EUR hors TVA
566,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Installation du disque Amovible
Nombre de disques 4
Taille du disque 3.5in
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 3 - 40 mm
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Connecteurs hôte 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité (lecteur 1)
2 - Alimentation/activité (lecteur 2)
3 - Alimentation/activité (lecteur 3)
4 - Alimentation/activité (lecteur 4)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 78
Courant de sortie 6.5A
Courant d'entrée 2.5A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 30.2 cm [11.9 in]
Longueur du produit 44 cm [17.3 in]
Poids du produit 4.2 kg [9.2 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 39 cm [15.4 in]
Poids brut 6.3 kg [13.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de HDD 3,5 pouces à montage en rack 4 baies
1 - Jeu de support de fixation
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Jeu d'obturateurs de trou
1 - Jeu de patins en caoutchouc
1 - Manuel d'utilisation
1 - Support d'adaptateur d'alimentation avec matériel de fixation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible 3 x 5,25
HSB430SATBK
Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible / Backplane sans tiroir de 5,25
HSB2535SATBK
Rack amovible / Backplane sans tiroir de 5,25" pour 2x HDD / SSD SATA de 2,5"/3,5" avec ventilateur et échange à chaud

Se connecte facilement à chaud à des disques durs doubles 2,5 et 3,5 po SATA/SAS d'une baie de 5,25 po

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25
DRW115SATBK
Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25" avec 2 Ventilateurs pour Disque Dur SATA 3.5"

Échangez des disques durs SATA entre un PC ou un serveur, rapidement et en toute sécurité

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Rack amovible robuste en aluminium 5,25
DRW150SATBK
Rack amovible robuste en aluminium 5,25" avec ventilateur pour disque dur SATA 3,5"

Permet de transformer un disque dur SATA 3,5 pouces en une solution de stockage robuste, échangeable à chaud pour une baie 5,25 pouces

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps  - Hot Swap
HSB3SATSASBA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap

Connectez facilement à chaud jusqu'à trois disques durs SATA/SAS 3,5 po depuis deux baies de 5,25 po

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Accessoires