StarTech.com

Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Vous consommez beaucoup de bande passante ? Nous avons la solution :
un stockage haute capacité à quatre baies, rapide comme l'éclair.

Nº de produit : S354SMTB2R

  • Créez un stockage de données externe à haute capacité à l'aide de quatre baies pour disque dur SATA de 3,5" (disques durs non inclus)
  • Transférez des fichiers jusqu'à la vitesse exceptionnelle de 20 Gb/s grâce à Thunderbolt 2
  • Format élégant et ultra compact (116 mm de large seulement) en aluminium brossé assorti à votre Mac ou votre PC
En voir plus
  • Profitez de la redondance sécurisée des données et d'une performance accrue avec prise en charge de matériel RAID (0,1, 10)
  • Installation instantanée avec le câble Thunderbolt de 2 m inclus
  • Prise en charge de HyperDuo pour une performance approchant celle des SSD avec des capacités de HDD
  • Ventilateur intégré pour une dissipation maximale de la chaleur
  • Compatible avec les révisions SATA I/II/III
  • Port d'installation en série intégré Thunderbolt
634,99 € EUR hors TVA
761,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset Marvell - 88SE9230
Installation du disque Fixe
Interface Thunderbolt
Nombre de disques 4
Taille du disque 3.5in
Type de bus Thunderbolt
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 70 mm
Performance
Alarme de température Non
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Modes RAID pris en charge RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
RAID 10 (1+0 , ensemble entrelacé de sous-ensemble dupliqué)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID Oui
Type et débit Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 20 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 2 - Thunderbolt™ (20 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - DEL d'activité du disque 1
1 - DEL d'activité du disque 2
1 - DEL d'activité du disque 3
1 - DEL d'activité du disque 4
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 120
Courant de sortie 10 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 15.8 cm [6.2 in]
Largeur du produit 11.6 cm [4.6 in]
Longueur du produit 19.5 cm [7.7 in]
Poids du produit 1.2 kg [2.6 lb]
Informations d'emballage
Package Height 19.7 cm [7.8 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Poids brut 2.8 kg [6.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier RAID Thunderbolt 4 baies pour disque dur 3,5 po
1 - Câble Thunderbolt 2 m
3 - Clé Allen
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252SMTB3
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

386,99 € hors TVA
464,39 € incluant TVA

Accessoires