StarTech.com

Lecteur de carte mémoire SD vers Thunderbolt 3 à 6 slots - SD 4.0, UHS-II

Lecteur multicartes | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme au TAA | SD 4.0, UHS-II

Nº de produit : 6SD4FCRTB3C

  • Modifiez vos photos et vidéos où que vous soyez à l'aide de ce lecteur de carte SD portable
  • Accédez à un maximum de 6 cartes SD en même temps avec ce lecteur multi-cartes
  • Alimentez le lecteur de carte SD via le port Thunderbolt 3 de votre appareil
  • Profitez de connexions simples avec un câble Thunderbolt 3 intégré
274,99 € EUR hors TVA
329,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - JHL6240
Texas Instruments - TPS65983
Genesys Logic - GL3226
ASMedia - ASM1061
Interface Thunderbolt 3
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 6 - Slot SD/MMC Femelle
Connecteurs hôte 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Utilisez le port Thunderbolt 3 sur votre ordinateur hôte avec la puissance de sortie la plus élevée pour obtenir les meilleures performances. Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, un port Thunderbolt 3 15 W est nécessaire. Consultez le fabricant de votre ordinateur hôte pour plus de détails concernant les spécifications d'alimentation de vos ports Thunderbolt 3.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 6 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par bus
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & Black
Hauteur du produit 19 mm [0.7 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur de câble 217 mm [8.5 in]
Longueur du produit 13.5 cm [5.3 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte SD
1 - Guide de démarrage rapide
Ports externes 6 - Slot SD/MMC Femelle
Type Compact
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec USB-C, UHS II et SD 4.0
2SD4FCRU3C
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec USB-C, UHS II et SD 4.0

Accédez simultanément à deux cartes SD sur votre périphérique USB Type-C avec ce lecteur de carte portable ultra-rapide

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec UHS II et SD 4.1
2SD4FCRU3
Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec UHS II et SD 4.1

Lecteur de cartes SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme aux exigences TAA | Portable

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, microSD et CompactFlash
FCREADU3C
Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, microSD et CompactFlash

Accédez à vos données sur plusieurs cartes mémoire en utilisant votre ordinateur ou appareil mobile compatible USB-C™

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Lecteur et enregistreur de cartes SD et microSD USB 3.0 - USB-C et USB-A
SDMSDRWU3AC
Lecteur et enregistreur de cartes SD et microSD USB 3.0 - USB-C et USB-A

Accédez à plusieurs types de cartes mémoire flash sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau compatible USB-C ou USB-A

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Lecteur de carte mémoire microSD USB 3.0 - Adaptateur Micro SD vers USB-C / USB-A
MSDREADU3CA
Lecteur de carte mémoire microSD USB 3.0 - Adaptateur Micro SD vers USB-C / USB-A

Transférez des photos et des vidéos de votre carte microSD vers votre ordinateur avec USB-C ou USB-A

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA