StarTech.com

Backplane à 4 baies pour disques durs SATA/SAS de 3,5" pour 3 baies de 5,25" - Sans tiroir

Échangez à chaud jusqu'à quatre disques durs SAS ou SATA 3,5" à l'aide de trois baies 5,25"

Nº de produit : HSB43SATSASB

  • Effectuez des échanges à chaud entre les systèmes, à l'aide de trois baies avant de 5,25" renfermant jusqu'à quatre disques durs SATA ou SAS de 3,5"
  • Conception robuste en plastique et aluminium
  • Design sans tiroir pour une plus grande facilité d'utilisation
En voir plus
  • Prend en charge SAS I/II et SATA I/II/III
  • Fréquence d'insertion de 50 000 cycles
  • Deux ventilateurs optimisent la dissipation de chaleur
134,99 € EUR hors TVA
161,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Installation du disque Fixe
Interface SATA
SAS
Nombre de baies 3,5 pouces internes 4
Nombre de disques 4
Taille du disque 3.5in
Touche de verrouillage Oui
Type ventilateur à roulement Double roulement à bille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 40 mm
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min
Cycle d’insertion 50 000 cycles
Débit d’air 4.48 CFM
Niveau de bruit 21.13 dBA
Type et débit SATA/SAS 6 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - 4 Pin Fan/LED
Connecteurs de disque 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Alimentation/activité du disque
Conditions environnementales
Humidité 5 % ~ 65 %
Température de fonctionnement 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 26.1 mm [1 in]
Hauteur du produit 12.7 cm [5 in]
Largeur du produit 14.8 cm [5.8 in]
Longueur du produit 19.5 cm [7.7 in]
Poids du produit 1.4 kg [3.2 lb]
Type de boîtier Plastic and Aluminum
Informations d'emballage
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 18.3 cm [7.2 in]
Poids brut 1.9 kg [4.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack mobile
4 - Câbles SATA
4 - Câbles adaptateurs d'alimentation LP4 vers SATA et LED
2 - Câbles adaptateurs d'alimentation SATA vers SATA et LED Y
8 - Vis d'installation
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5
HSB4SATSASBA
Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5" avec échange à chaud - Aluminium

Connectez et échangez à chaud quatre disques durs SATA III ou SAS II 3,5 po vers votre système informatique à trois baies 5,25 po avec la prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s

136,99 € hors TVA
164,39 € incluant TVA
Rack disque dur 5,25
HSB1SATSASBA
Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir - Aluminium

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Rack disque dur 5,25
HSB13SATSASB
Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Rack amovible 3 x 5,25
HSB430SATBK
Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap
HSB3SATSASBA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap

Connectez facilement à chaud jusqu'à trois disques durs SATA/SAS 3,5 po depuis deux baies de 5,25 po

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Accessoires