StarTech.com

Rack Amovible Professionnel en Aluminium 5.25" avec 2 Ventilateurs pour Disque Dur SATA 3.5"

Échangez des disques durs SATA entre un PC ou un serveur, rapidement et en toute sécurité

Nº de produit : DRW115SATBK

  • Permet d’installer un seul disque dur SATA dans une baie 5,25 pouces accessible par l’avant.
  • Construction robuste en aluminium du plateau de chargement et de la baie de disques.
  • Plateau de chargement de disques verrouillable par clé.
En voir plus
  • Supports amortisseurs en caoutchouc.
  • Cycle d’insertion supérieur à 7 000.
  • Ventilateurs de roulement double montés sur le panneau avant.
  • LED d’alimentation et d’état du ventilateur.
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
  • Inclut une copie du logiciel d’échange à chaud du disque.
70,99 € EUR hors TVA
85,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Taille du disque 3.5in
Touche de verrouillage Oui
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateurs 2 - 40 mm
Performance
Protection contre les chocs Oui
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage PC ou Mac avec baie 5,25 pouces
Remarque L'unité est spécifique à un modèle et ne peut être utilisée avec des modèles différents de tiroir de disque (sauf indication contraire)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert)
1 - Défaillance du ventilateur (rouge)
Conditions environnementales
Humidité 10% ~ 80% RH
Température de fonctionnement -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.1 cm [1.6 in]
Largeur du produit 14.8 cm [5.8 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 956 g [33.7 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 1.1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Baie de rack mobile 5,25 pouces
1 - Support de rack mobile
2 - Clé
1 - Ensemble de vis
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications