StarTech.com

Adaptateur double 2,5 pouces vers un seul disque dur SATA 3,5 pouces

Ajoutez deux disques durs SATA 2,5 pouces à une baie de 3,5 pouces

Nº de produit : SATA35252X

  • Design à montage unique pour disques durs 2,5 pouces doubles
  • Inclut des vis de montage et un câble de répartition d'alimentation LP4 vers SATA
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cet adaptateur de lecteur de disque dur SATA permet à un ou deux lecteurs de disque dur (HDD) SATA 2,5 pouces (SATA, SATA II, SATA III) ou à des lecteurs à état solide (SSD) d'être installés dans une baie de 3,5 pouces et connectés à l'ordinateur hôte à la place d'un disque dur SATA 3,5 pouces. Il suffit simplement de monter des disques durs SATA 2,5 pouces à l'adaptateur de carte, puis d'installer l'adaptateur dans l'ordinateur, comme s'il s'agissait d'un seul disque. Pour alimenter les disques installés, l'adaptateur de disque dur inclut un câble d'alimentation en « Y » LP4 vers une unité double SATA qui vous permet de connecter les deux disques à une des connexions d'alimentation LP4 du bloc d'alimentation de l'ordinateur. C'est aussi facile que de connecter chacun des disques aux connecteurs de données SATA de la carte mère.

Points forts de StarTech.com

  • Installez jusqu'à deux disques durs ou lecteurs à état solide dans une baie d'ordinateur de 3,5 pouces
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Utilisez des disques de rechange 2,5 pouces pour augmenter la capacité de stockage de l'ordinateur

Ajoutez des disques durs supplémentaires au système pour les applications RAID, là où l'espace physique est restreint

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 95 % max.
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 102 mm [4 in]
Longueur du produit 108 mm [4.3 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces
1 - Ensemble de vis
1 - Câble d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Certifications