StarTech.com

Ventilateur pour PC à Deux Roulements à Billes - Connecteur LP4 - 92mm

Permet d'ajouter un châssis de refroidissement avec un ventilateur à roulement à billes de 92 mm

Nº de produit : FANBOX92

  • Ventilateur à double roulement à bille 92 mm
  • Connecteurs d'alimentation LP4 en ligne
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 39.35 CFM
Niveau de bruit 26 dBA
TR/M 2200
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Alimentation
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9.2 cm [3.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 82 g [2.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 95 mm [3.7 in]
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 92 mm
4 - Vis de montage

Certifications

Produits associés

Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation TX3 - 80 mm
FANBOX2
Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation TX3 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation LP4 - 80 mm
FANBOX
Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation LP4 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Accessoires