StarTech.com

Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation LP4 - 120 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 120 mm

Nº de produit : FANBOX12

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteurs d'alimentation LP4 en ligne
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 72.94 CFM
Niveau de bruit 30 dBA
TR/M 2000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Alimentation
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 129 g [4.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Poids brut 184 g [6.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 12cm
4 - Vis de montage

Certifications

Accessoires