StarTech.com

Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

Nº de produit : FANBOX2

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteurs d'alimentation LP4 en ligne
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ce ventilateur PC polyvalent de 8 x 8 x 2,5 cm est conçu pour une vaste gamme de boîtiers d'ordinateur, permettant d'améliorer le débit d'air à l'intérieur en faisant circuler l'air frais dans le boîtier ou en évacuant l'air chaud. Solution de refroidissement silencieuse, le ventilateur à deux roulements à billes 8 cm offre un design de pale haute efficacité, capable de déplacer 0,9 m³/min dans le boîtier de l'ordinateur. Offrant une vaste compatibilité, cette solution de refroidissement de PC peut être alimentée par une simple connexion TX3 (à 3 broches) au bloc d'alimentation de l'ordinateur. En outre, elle bénéficie de la garantie de 2-ans de StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Les deux roulements à billes offrent fiabilité et durée de vie accrue.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Remplacez un ventilateur PC bruyant ou défectueux

Installez-le dans un châssis d'ordinateur pour augmenter la circulation de l'air et le refroidissement

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 37.3 CFM
Niveau de bruit 34 dBA
TR/M 3000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 1.92W
Courant d'entrée 0.16
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 80 mm [3.1 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 8 cm
4 - Vis de montage

Certifications

Produits associés

Ventilateur pour PC à Deux Roulements à Billes - Connecteur LP4 - 92mm
FANBOX92
Ventilateur pour PC à Deux Roulements à Billes - Connecteur LP4 - 92mm

Permet d'ajouter un châssis de refroidissement avec un ventilateur à roulement à billes de 92 mm

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 80 mm
FANBOX
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 120 mm
FANBOX12
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 120 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 120 mm

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Accessoires