StarTech.com

Ventilateur de processeur Socket 7/370 de 50 x 50 x 41 mm avec dissipateur thermique, TX3 et LP4

Remplacez et mettez à niveau un ventilateur du dissipateur thermique de l'unité centrale Socket 7 ou 370

Nº de produit : FANP1003LD

  • Dissipateur thermique en aluminium
  • Ventilateur à roulement à bille de 50 mm
  • Clip de rétention en métal massif
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 de StarTech.com optimise le retrait et la dissipation de la chaleur en combinant un grand dissipateur thermique en aluminium avec un ventilateur à double roulement à bille sans balai, ce qui permet d'assurer des conditions de fonctionnement optimales pour votre unité centrale. Solution de refroidissement pour unité centrale compatible de façon générale, le ventilateur de l'unité centrale Socket 7/Socket 730, offre un refroidissement silencieux pour les puces Celerons Socket 370 (PPGA), Socket 7 Pentiums, AMD K6, K6-2 et Cyrix ; elle est alimentée grâce à une connexion TX3 (3 broches) soit au bloc d'alimentation, soit à la carte mère (en direct). Lorsque l'alimentation est faite directement à partir de la carte mère, la vitesse du ventilateur et l'état de fonctionnement peuvent être surveillés pour un rendement idéal. Capable d'évacuer jusqu'à 8,84 pi3/min d'air de l'unité centrale, le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 est doté de pale de ventilateur à haute efficacité, et il bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le dissipateur thermique en aluminium avec ventilateur à roulement à bille procure un refroidissement optimal aux unités centrales Socket 7/370
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Type de Socket : Socket 7 et Socket 370

PAR : C3, Cyrix III et Cyrix MII jusqu'à 500 MHz

Intel : Celeron jusqu'à 500 MHz

AMD : Séries K-6 jusqu'à 500 MHz

Remplacez le refroidisseur original du fabricant en stock ou un ventilateur de dissipateur thermique Socket 7/370 défectueux

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Dimensions du dissipateur thermique 50 x 50 x 22mm
2 x 2 x 0.85in
Dimensions du ventilateur 50 x 50 x 12.7mm
2 x 2 x 0.5in
Type de dissipateur thermique Aluminium
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 8.84 CFM
Niveau de bruit 28 dBA
Résistance thermique 0.998゚C/W
TR/M 4500
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 1.08 W
Tension d'entrée 12 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 49 mm [1.9 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 49 mm [1.9 in]
Poids du produit 81 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur de processeur 3 broches pour Pentium / K6 / Celeron
1 - Câble adaptateur 3 broches vers deux LP4 Molex
1 - Paquet de pâte thermique

Certifications

Accessoires