StarTech.com

Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

Nº de produit : FAN6X1TX3

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
  • Inclut un adaptateur 3 broches vers 4 broches LP4
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 15.49 CFM
MTBF 56,609 Hours
Niveau de bruit 28 dBA
TR/M 4000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 1.92W
Courant d'entrée 160mA
Tension d'entrée 12V DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6 cm [2.4 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 65 mm [2.6 in]
Poids brut 48 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 6 cm
1 - Câble adaptateur 3 broches vers 4 broches LP4

Certifications

Produits associés

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm
FAN6X25TX3H
Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur de boîtier à haut débit de 60 mm

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA