StarTech.com

Ventilateur PC à roulement à billes avec alimentation TX3 ou LP4 - 50 x 10 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur à roulement à bille de 50 mm

Nº de produit : FAN5X1TX3

  • Ventilateur doté d'un double roulement à billes améliorant la fiabilité, la circulation de l'air et la durée de vie
  • Le connecteur de la carte mère TX3 dispose d'un tachymètre permettant de transmettre l'état de fonctionnement du ventilateur au système
  • Adaptateur TX3 vers LP4 inclus
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Polyvalent, ce ventilateur 50 x 10 mm est un composant de rechange idéal pour protéger votre ordinateur de la surchauffe. Le ventilateur peut être alimenté via une connexion TX3 et dispose d'un double roulement à billes garantissant un refroidissement fiable et une durée de vie étendue.

Points forts de StarTech.com

  • Évacue l'air chaud de l'ordinateur, augmentant la fiabilité et la durée de vie des composants
  • Refroidit votre ordinateur, augmentant la fiabilité et la durée de vie des composants
  • Fourni avec un adaptateur TX3 vers LP4

Applications

Installez ce composant dans votre poste de travail pour un refroidissement optimal

Remplace un ventilateur défectueux ou bruyant dans un ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 8.63 CFM
MTBF 50 000 heures
Niveau de bruit <23 dBA
TR/M 4500
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Femelle
1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle
1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 1.08W
Courant d'entrée 90mA
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 50 mm [2 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur du produit 50 mm [2 in]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 41 g [1.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC avec roulement à billes de 50 mm
1 - Câble adaptateur 3 broches vers LP4 Molex

Certifications

Produits associés

60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Accessoires