Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Ventilateur pour Unité Centrale avec Processeur Socket 775 - Refroidisseur 95 mm

Nº de produit : FAN775E

Fournit une solution de ventilation et de dissipation thermique pour tout ordinateur de bureau standard Socket 775/T

Spécifications techniques
  • Compatible avec les cartes mères Intel Socket-T/LGA-775.

  • Puits thermique en aluminium.

  • Ventilateur de refroidissement à roulement à billes 95 mm Ever-Lubricate.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € incluant TVA

Nº: FAN775E

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce refroidisseur Socket T/775 est spécifiquement conçu pour la gamme de processeurs Intel Socket 775 (Socket T), incluant les processeurs Intel Core 2 Duo et Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo Extreme. Le refroidisseur pour processeur est doté d’un important puits thermique en aluminium qui optimise la dissipation thermique autour du processeur et d'un ventilateur de 95 mm silencieux, qui assure une circulation d'air de 50 m3. Cela permet de garantir des performances optimales du processeur. Le refroidisseur/ventilateur Socket 775/T offre une installation simple, il est doté de clips permettant une installation facile sans outil sur la carte mère. Solution de refroidissement pour processeur fiable et de haute qualité, le refroidisseur pour processeur Socket 775/Socket T bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans.
Points forts de StarTech.com
  • Un ventilateur de 95 mm et un puits thermique en aluminium en font une solution de refroidissement fiable et économique pour toute carte mère basés sur Socket-T/LGA-775.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Applications
  • Puits thermiques neufs ou de rechange avec ventilateur de refroidissement pour processeurs Socket-T/LGA-775 Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium ou Celeron.
  • Intel Core 2 Quad jusqu’à Q6600.
  • Intel Core 2 Duo (tous les modèles).
  • Intel Core 2 Extreme jusqu’à QX6700.
  • Intel Pentium Extreme Edition 840-965.
  • Intel Pentium D 805.840/915-960.
  • Intel Pentium 4 Extreme Edition jusqu’à 3,73 GHz.
  • Intel Pentium 4 505-570J/620-672.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Dimensions du ventilateur 3.74 x 3.74 x .98inches (95 x 95 x 25mm)
Type de dissipateur thermique Aluminium
Type ventilateur à roulement Roulement à bille Ever Lubricate
Performance
Débit d’air 49.37 CFM
Niveau de bruit <22.2 dBA
TR/M Rated Speed : 2600 ±10% RPM
Rated Speed (Add Heatsink to fan): 2800 ±10% RPM
Notes spéciales / Configuration
Remarque Prise en charge des processeurs Intel Core 2 Duo et Intel Core 2 Quad
Alimentation
Tension d'entrée 12 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 67.7 mm [2.7 in]
Largeur du produit 95 mm [3.7 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 374 g [13.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.4 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Dissipateur thermique pour unité centrale Socket 775 avec ventilateur
1 - Pâte thermique

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis