StarTech.com

Ventilateur CPU pour serveur 1U Socket 7/370 de 60 x 10 mm avec dissipateur thermique - TX3

Ajoutez un refroidisseur de dissipateur thermique en cuivre pour unité centrale Socket 7/370 de serveur 1U

Nº de produit : FAN3701U

19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Dimensions du dissipateur thermique 64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)
Dimensions du ventilateur 60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Type de dissipateur thermique Cuivre
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateurs 1 - 60 mm
Performance
Débit d’air 13.48 CFM
Niveau de bruit 31 dBA
Résistance thermique 0.554゚C/W
TR/M 5000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 2.64 W
Tension d'entrée 12V DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 199 g [7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur de processeur cuivre de 6 cm pour serveurs 1U
1 - Paquet de pâte thermique

Certifications