StarTech.com

Plaque de verrouillage de sécurité pour ordinateur portable en acier

Ancrage de câble sur bureau | Comprend les vis de montage | Support adhésif

Nº de produit : LTANCHOR

  • Protégez votre ordinateur portable, votre station d'accueil ou tout autre appareil contre le vol en ajoutant un point d'ancrage sûr pour votre câble de sécurité
  • Dissuade les voleurs grâce à une conception en acier durable
  • Se fixe facilement sur les surfaces solides à l'aide des vis et du support adhésif fournis
En voir plus
  • Prend en charge les câbles de sécurité à clé et à combinaison
  • Son faible encombrement permet de trouver facilement un endroit pour sécuriser votre appareil
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur du produit 45.8 mm [1.8 in]
Poids du produit 61 g [2.2 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 27.8 mm [1.1 in]
Package Length 223 mm [8.8 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'ancrage en acier
2 - Vis à bois unidirectionnelles
1 - Lingettes alcoolisées
1 - Tampon abrasif
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications