StarTech.com

Câble antivol universel de 1,8 m pour ordinateur portable - Câble de verouillage pour PC

Protégez votre ordinateur portable contre les vols à l'aide de ce cadenas à code pratique

Nº de produit : LTLOCK

  • Cet antivol à code doté d'un câble de 1,8 m protège votre ordinateur portable contre les vols
  • Fonctionne avec les ordinateurs portables, écrans, imprimantes, stations d'accueil et autres appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington intégrée
  • Flexible, le câble peut se courber aisément et s'enrouler autour d'un point fixe ou d'un objet
En voir plus
  • Sécurisez facilement votre ordinateur portable sans clé
  • Antivol à code à 4 chiffres facile à utiliser et à réinitialiser
  • Le revêtement en vinyle de l'acier (6 mm de diamètre) renforce le câble et augmente sa longévité
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 0.6 cm [0.2 in]
Largeur du produit 6 mm [0.2 in]
Longueur du produit 1.8 m [5.9 ft]
Poids du produit 182 g [6.4 oz]
Type de boîtier Steel and Vinyl
Informations d'emballage
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 185 g [6.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble antivol pour ordinateur portable
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires