StarTech.com

Câble de sécurité pour ordinateur portable à code 3 chiffres

Câble de sécurité portable | Câble en acier de 1,8 m

Nº de produit : LTLOCK3DCOIL

  • Protégez votre ordinateur portable ou tout autre appareil contre le vol grâce à ce câble de sécurité, muni d'un code à 3 chiffres réinitialisable
  • Le câble de sécurité portatif à enroulement automatique s'étire jusqu'à 1,8 m et se rétracte pour ne mesurer que 26,6 cm
  • Compatible avec les ordinateurs portables, les stations d'accueil, les écrans, les vidéoprojecteurs ou tout autre équipement informatique doté d'un slot de verrouillage Kensington ® (slot K)
En voir plus
  • Câble en acier inviolable recouvert de vinyle (3,2 mm de diamètre)
  • Tête de verrouillage robuste et durable
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 13 mm [0.5 in]
Longueur du produit 0 m [0.1 ft]
Poids du produit 79 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 91 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Laptop Combination Lock
1 - Hook-and-Loop Strap
1 - Quick-Start Guide

Certifications