StarTech.com

Câble de sécurité pour ordinateur portable avec bouton de verrouillage

Câble de securité portable | Câble en acier de 2 m

Nº de produit : LTLOCKKEY

  • Protégez votre ordinateur portable ou tout autre appareil contre le vol grâce à ce câble de sécurité à clé
  • Manipulation facile d'une seule main grâce au bouton poussoir de verrouillage et au joint de câble pivotant à 360 degrés
  • Compatible avec les ordinateurs portables, les stations d'accueil, les écrans, les vidéoprojecteurs ou tout autre équipement informatique doté d'un slot de verrouillage Kensington ® (K-Slot)
En voir plus
  • Pas besoin de mémoriser une combinaison ; comprend deux clés identiques
  • Le revêtement en vinyle du câble en acier inviolable (4,4 mm de diamètre) le renforce et augmente sa longévité
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & Black
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 32 mm [1.3 in]
Longueur du produit 2 m [6.7 ft]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Type de boîtier Zinc Alloy
Informations d'emballage
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Poids brut 145 g [5.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Antivol de sécurité pour ordinateur portable
2 - Clés
1 - Sangle auto-agrippante
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications