StarTech.com

Bras articulé pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et hauteur ajustable - Support de bureau double écran

Montez deux écrans sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable et gestion des câbles

Nº de produit : ARMDUAL

  • Deux bras articulés pour une grande amplitude de mouvement
  • Doubles bras articulés pour une meilleure liberté de mouvement
  • Rotation de 360° autour de l'axe de support et au coude
En voir plus
  • Rotation de 180° à l'épaule
  • Extension maximale du bras de 445 mm
199,99 € EUR hors TVA
239,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 à 75 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 à 75 mm
Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 70 mm
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 13.6 kg [30 lb]
Extension maximale du bras 445 mm [17.5 in]
Inclinaison +/- 90°
Panoramique +/- 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360° autour de l'axe de support
180° à l'épaule
360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 mm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur du produit 0 mm [0 in]
Poids du produit 4 kg [8.9 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 58 cm [22.8 in]
Poids brut 4.9 kg [10.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Bras LCD articulés
1 - Étau de serrement
1 - Plateau œillet
1 - DEK
2 - Plaques de finition
8 - Entretoises
8 - Vis cruciformes M4x12 mm
8 - Vis cruciformes M4x25 mm
2 - Vis cruciformes M6x12 mm
2 - Rondelles M6
2 - Collier de câble
4 - Joints amortisseurs en plastique
1 - Clé Allen 2,5 mm
1 - Clé Allen 4mm
1 - Clé Allen 6mm
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil
ARMDUAL30
Support de bureau pour 2 écrans avec bras articulés - Multidirectionnel - Empilable - Installation sans outil

Gagnez en espace et en confort en montant deux écrans avec une orientation permettant une gamme complète de mouvement

295,99 € hors TVA
355,19 € incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau
ARMSLIMDUO
Support de bureau pour 2 écrans - Bras articulés multidirectionnels à fixation bureau

Augmentez votre productivité en installant deux écrans jusqu'à 30 po sur un bras permettant une gamme complète de mouvement

227,99 € hors TVA
273,59 € incluant TVA
Support de bureau pour 2 écrans
ARMBARDUO
Support de bureau pour 2 écrans

Support à double moniteur | Base à profil bas | Acier et aluminium | Pour les moniteurs jusqu'à 24"

138,99 € hors TVA
166,79 € incluant TVA

Accessoires