StarTech.com
Disponible Bientôt

Gaine de protection pour câble de 4,6 m

Cache-cordon | Tissu polyester / nylon | Taillable

Nº de produit : WKSTNCM2

  • S'enroule facilement autour de vos câbles pour les organiser et les dissimuler
  • Cette gaine ronde en tissu (faite de polyester et de nylon robuste) s'ouvre facilement pour insérer vos câbles et se referme automatiquement
  • D'une longueur de 4,6 m, la gaine se coupe facilement à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés
En voir plus
  • La gaine s'élargit pour abriter plusieurs câbles (jusqu'à 10 câbles en fonction de leur épaisseur)
  • Les câbles n'ont pas besoin d'être déconnectés de l'ordinateur pour être insérés dans le passe-câble (et aucun outil n'est nécessaire)
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Spécifications générales S'étend de 25 mm jusqu'à 38 mm
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.5 cm [1.4 in]
Largeur du produit 98 mm [3.9 in]
Longueur du produit 4600 mm [181.1 in]
Poids du produit 184 g [6.5 oz]
Type de boîtier Polyester and Nylon
Informations d'emballage
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Poids brut 220 g [7.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Gaine de câble

Certifications

Produits associés

Passe-câble de 2 m
WKSTNCM
Passe-câble de 2 m

Organisez les câbles de votre bureau grâce à ce gestionnaire de câbles et ajustez la longueur selon vos besoins

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA