StarTech.com

Rehausseur écran PC en acier et aluminium avec hauteur réglable

Support d'écran pour bureau | Pour moniteur jusqu'à 32"

Nº de produit : MONSTND

  • Pour éviter les tensions cervicales, surélevez votre écran à une hauteur de vision confortable
  • Hauteur réglable sur trois positions, pour surélever votre écran à 12,5, 15 ou 17,5 cm du bureau
  • Prend en charge un écran d'ordinateur d'une taille maximale de 32 pouces et d'un poids maximal de 10 kg
En voir plus
  • Rehausseur de support d'écran avec surface de 41 x 27 cm facilement adaptable à votre bureau
  • Protégez votre surface de travail des rayures et éraflures avec les pieds en caoutchouc antidérapants
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Performance
Capacité de poids 10 kg [22.1 lb]
Hauteur maximale 175 mm [6.9 in]
Minimum Height 125 mm [4.9 in]
Réglage de la hauteur Oui
Taille maximale de l'écran 32in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 12.5 cm [4.9 in]
Largeur du produit 30.5 cm [12 in]
Longueur du produit 40.5 cm [15.9 in]
Poids du produit 3.3 kg [7.2 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 460 mm [18.1 in]
Package Width 350 mm [13.8 in]
Poids brut 3750 g [132.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque supérieure
2 - Pieds supérieurs
2 - Pieds inférieurs
2 - Vis d'ajustement de la hauteur
4 - Vis M6x10 mm
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications