StarTech.com

Rehausseur d'écran PC avec tiroir - Hauteur réglable - Grand format

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce à ce support d'écran réglable

Nº de produit : MONSTADJDL

  • Support d'écran à hauteur réglable grand format de 50 x 33 cm facile à placer sur votre bureau
  • Prend en charge les écrans de 13" à 32" (33 à 81,2 cm) et jusqu’à 10 kg
  • Son design à colonnes empilables vous permet de choisir parmi trois hauteurs différentes, avec une hauteur maximale de 16,8 cm
En voir plus
  • Vaste espace de stockage entre les colonnes empilables, suffisant pour y entreposer un ordinateur portable, quel que soit le modèle
  • Tiroir pour ranger vos fournitures de bureau et optimiser davantage l’espace
  • Slot avant pouvant accueillir la plupart des tablettes et téléphones
  • Rainure latérale pour ranger des stylos et autres petites fournitures de bureau
  • Base antidérapante assurant la protection de votre surface de travail
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Performance
Capacité de poids 10 kg [22.1 lb]
Réglage de la hauteur Oui
Taille maximale de l'écran 32in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16.8 cm [6.6 in]
Largeur du produit 33 cm [13 in]
Longueur du produit 50 cm [19.7 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.6 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 36 cm [14.2 in]
Poids brut 2 kg [4.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Surface du support
8 - Petits montants
4 - Larges montants
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rehausseur d'écran avec tiroir - Hauteur réglable
MONSTADJD
Rehausseur d'écran avec tiroir - Hauteur réglable

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce à ce support d'écran réglable

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

Accessoires