StarTech.com

Support de bureau pour tablette universel - Fixation murale

Support de tablette | Pour tablettes de 4,7 po à 12,9 po | Support à montage mural optionnel inclus

Nº de produit : ARMTBLTDT

  • Le support pour tablette universel peut accueillir un large éventail de tablettes et téléphones de 4,7 po à 12,9 po
  • Le bras articulé pour tablette pivote à 170° au niveau de la base, entre -40° et 180° au niveau du coude, et se tourne à 360° en cas de visualisation en orientation portrait ou paysage
  • Base incluse en option pour un montage mural ou sur une surface
En voir plus
  • Large base carrée pour assurer la stabilité
  • Jusqu'à 1 kg de capacité pondérale
37,99 € EUR hors TVA
45,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support de bureau - Montable au mur
Performance
Capacité de poids 1 kg [2.2 lb]
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 0°/170° (au niveau de la base) ; -40°/180° (au niveau du coude)
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 12.9"
Taille minimale de l'écran 4.7"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 35 cm [13.8 in]
Largeur du produit 16 cm [6.3 in]
Longueur du produit 16 cm [6.3 in]
Poids du produit 1.4 kg [3 lb]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 28.7 cm [11.3 in]
Poids brut 1.5 kg [3.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette
1 - Base
1 - Plaque murale
1 - Revêtement décoratif
2 - Vis
2 - Vis d'ancrage à béton
1 - Clé hexagonale 2,5 mm
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Bouton
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier
SECTBLTPOS
Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction en acier

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau
ARMTBLTUGN
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Porteur détachable

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport
STNDTBLT1A5T
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport

Support de tablette portable | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Sac de transport inclus

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Support au sol verrouillable pour iPad
STNDTBLT1FS
Support au sol verrouillable pour iPad

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction métallique | Hauteur fixe

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA

Accessoires