StarTech.com

Planche d'équilibre pour postes de travail debout avec surface de tapis souple

Planche d'équilibre | Surface de tapis souple | Capacité pondérale jusqu'à 136 kg

Nº de produit : BALBOARD

  • Permet de rester légèrement en mouvement lorsque vous travaillez debout, en sollicitant les muscles stabilisateurs des jambes et de la ceinture abdominale
  • La planche d'équilibre pour poste de travail debout repose sur une base sphérique, pour un vaste éventail de mouvements
  • Capacité pondérale allant jusqu'à 136 kg
En voir plus
  • Conception robuste en plastique avec une surface douce sur le dessus pour un confort accru
  • Facile à récupérer sous le bureau à l'aide du pied
159,99 € EUR hors TVA
191,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette planche d'équilibre pour poste de travail debout constitue un moyen simple et amusant de faire travailler votre esprit et votre corps en restant en mouvement au bureau.

Dynamisez votre journée de travail

La station debout au travail est un moyen efficace de contrer les effets négatifs liés au fait d'être trop souvent assis. En restant légèrement en mouvement lorsque vous travaillez debout, vous dynamisez votre journée de travail.

La planche d'équilibre est conçue comme une plate-forme instable sur laquelle vous vous tenez debout. Elle vous oblige à rester en mouvement pour garder l'équilibre et sollicite les muscles stabilisateurs des jambes et de la ceinture abdominale. Cet exercice favorise donc votre stabilité et votre équilibre corporel, ainsi que votre concentration et votre vivacité intellectuelle.

Vaste éventail de mouvements

La planche d'équilibre pour poste de travail debout repose sur une base sphérique, ce qui vous permet de pivoter et de basculer facilement. Vous pouvez vous balancer vers l'avant et vers l'arrière, ou sur les côtés, pour rester légèrement en mouvement lorsque vous êtes debout. Il est facile de récupérer la planche d'équilibre sous votre bureau ou de la ranger en la glissant à l'aide du pied.

Durabilité et confort

La planche d'équilibre présente une conception robuste en plastique avec une surface douce sur le dessus pour un confort accru. Elle est fournie avec quatre pieds en caoutchouc à fixer facilement sur la planche.

Le modèle BALBOARD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Restez légèrement en mouvement lorsque vous travaillez debout pour améliorer votre posture et votre stabilité

L'accessoire idéal pour votre bureau ou poste de travail debout

Accessoire adapté à une utilisation dans divers bureaux, y compris les bureaux personnels

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Capacité pondérale de la planche d'équilibre  136 kg
Inclinaison avec pieds en caoutchouc  inclinaison gauche/droite jusqu'à 4,5° et avant/arrière jusqu'à 7,9°
Inclinaison sans pieds en caoutchouc  inclinaison gauche/droite jusqu'à 7,9° et avant/arrière jusqu'à 9,4°
Notes spéciales / Configuration
Remarque AVERTISSEMENT : UTILISATION À VOS PROPRES RISQUES
Cette planche d'équilibre est conçue avec une surface inférieure inégale qui vous permet de la faire pivoter vers l'arrière et vers l'avant, ou sur les côtés, pour que vous restiez en mouvement lorsque vous travaillez debout. Par conséquent, il existe quelques risques liés à l'utilisation de la planche d'équilibre : vous pouvez tomber accidentellement ou trébucher. Lisez attentivement l'ensemble des instructions et avertissements dans le manuel avant d'utiliser ce produit.
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 62 mm [2.4 in]
Largeur du produit 350 mm [13.8 in]
Longueur du produit 500 mm [19.7 in]
Poids du produit 2 kg [4.4 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 3 kg [6.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Planche d'équilibre
4 - Pieds en caoutchouc
4 - Vis
4 - Rondelles
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Poste de travail debout avec hauteur réglable
ARMSTS
Poste de travail debout avec hauteur réglable

Augmentez votre confort et votre productivité en transformant votre bureau en un espace de travail debout avec réglage de la hauteur facile

350,99 € hors TVA
421,19 € incluant TVA
Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm
ARMSTSLG
Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm

Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux

539,99 € hors TVA
647,99 € incluant TVA