StarTech.com

Repose-pieds de bureau réglable noir - Aluminium et plastique

Créez un environment de travail plus comfortable et ergonomique

Nº de produit : FTRST1

  • Travaillez plus confortablement grâce à ce repose-pieds réglable
  • Sa plateforme de conception large (45 cm x 35 cm) répond parfaitement à un large éventail de besoins
  • Hauteur réglable de 9,5 cm à 12,3 cm
En voir plus
  • Ajustez facilement le repose-pieds selon deux angles d'inclinaison (15°/30°) pour un confort optimal
  • Améliorez votre circulation sanguine et profitez d'un agréable massage des pieds grâce aux rouleaux et aux bosses de la plateforme
  • Surface caoutchoutée antidérapante
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce repose-pieds ajustable à placer sous votre bureau vous permet de conserver une position ergonomique toute la journée pour plus de confort et une meilleure productivité. Il vous offre une solution économique pour modifier votre poste de travail. Ajustez facilement la hauteur et l'inclinaison du repose-pieds quand vous le voulez pour profiter d'un confort maximal.

Un repose-pieds personnalisable pour toujours plus de confort

Avec un dos et des pieds bien alignés, vous travaillerez toute la journée dans une position confortable. Le repose-pieds de bureau vous permet de garder une meilleure posture en personnalisant votre configuration de travail.

Le repose-pieds est doté d'une plateforme large qui répond parfaitement à un large éventail de besoins. Grâce à son format idéal (45 cm x 35cm), il s'intègre parfaitement sous votre bureau et vous offre un confort optimal toute la journée. Ajustez la hauteur du repose-pieds de 9,5 cm à 12,2 cm en un tour de main.

Une simple pression sur la plateforme vous permet d'ajuster l'inclinaison du repose-pieds selon deux angles différents : de 0° à 15° et de 0° à 30°. Personnalisez votre poste de travail pour toujours plus de confort grâce à ces caractéristiques ajustables.

Restez en mouvement, même assis

Grâce à sa conception mobile, bougez vos pieds d'avant en arrière pour étirer vos chevilles et vos mollets. En surélevant les pieds, le repose-pieds améliore la circulation sanguine et diminue la fatigue.

Surface caoutchoutée antidérapante

Le revêtement en caoutchouc de la plateforme empêche vos pieds de glisser du repose-pieds. Les bosses de massage soulagent vos pieds lors des longues périodes passées en position assise. 

Le modèle FTRST1 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

La solution idéale pour offrir une assise confortable aux employés de bureau d'établissements de commerce, d'affaires ou institutionnels

Installez-le dans votre bureau personnel pour un espace plus ergonomique

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Hauteur maximale 123 mm [4.8 in]
Inclinaison 0° / -30°
Minimum Height 95 mm [3.7 in]
Réglage de la hauteur Oui
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 95 mm [3.7 in]
Largeur du produit 360 mm [14.2 in]
Longueur du produit 505 mm [19.9 in]
Poids du produit 2975 g [105 oz]
Type de boîtier Plastic and Aluminum
Informations d'emballage
Poids brut 3 kg [6.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Repose-pieds
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications