StarTech.com

Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm

Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux

Nº de produit : ARMSTSLG

  • Convertissez votre bureau ou votre table en un poste de travail debout confortable
  • Ressort pneumatique contrôlé par levier offrant un réglage aisé de la hauteur (plage de réglage en hauteur max. : 400 mm)
  • Compatible avec de nombreux bras fixés par œillet de StarTech.com pouvant accueillir un ou deux y compris : ARMDUAL, ARMPIVOT et ARMSLIM (vendus séparément)
En voir plus
  • Le déplacement vertical à la perpendiculaire garantit un poste de travail stable et peu encombrant
  • Prise en charge d'un écran (jusqu'à 30") ou de deux écrans (jusqu'à 24")
  • Surface de travail spacieuse (89 cm x 51 cm) pouvant supporter un poids de 12,7 kg
  • Placez votre (vos) écran(s) sur le poste de travail ou utilisez le passe-câble et le matériel fourni pour le(s) fixer à un bras d'écran
  • Livré entièrement assemblé
  • Grand support pour clavier (68 cm x 26 cm) pouvant supporter un poids de : 2,3 kg
  • Encombrement minimal : 90 cm x 62 cm
  • Tension réglable à l'aide d'un contrepoids
  • Gestion de câbles intégrée
539,99 € EUR hors TVA
647,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Grâce à ce convertisseur de bureau en poste de travail debout, qui offre une surface de travail spacieuse, changez de position de travail en toute simplicité, pour améliorer votre confort et votre productivité.

Passez de la position assise à la station debout d'un simple geste 

Le poste de travail debout a été conçu pour répondre à tous vos besoins en ergonomie. Vous pouvez passer en position assise ou debout en un seul geste afin de conserver un niveau de mouvement équilibré. Le poste de travail comporte un bras pneumatique avancé qui permet un réglage sans effort : vous relevez ou abaissez la plateforme en actionnant simplement le levier. Vous pouvez régler le poste de travail debout à votre hauteur idéale, grâce à une plage de réglage de la hauteur de 399 mm.

Une solution ergonomique et économique

Créez un espace de travail ergonomique à un prix largement inférieur à celui d'un poste de travail debout permanent. Il vous suffit de placer le convertisseur de bureau en poste de travail debout sur votre surface de travail existante (d'une profondeur minimale de 66 cm) pour profiter de tous les avantages d'un poste de travail debout réglable en hauteur.

Installation flexible

Proposant une grande surface de travail de 89 cm (en largeur), ce poste de travail debout offre de nombreuses options d'installation, que ce soit avec un écran (jusqu'à 30") ou deux écrans (jusqu'à 24" chacun), et peut supporter un poids confortable de 12,7 kg.

Vous pouvez également utiliser le passe-câble et le matériel fourni pour fixer un bras d'écran au poste de travail. De nombreux bras d'écran de StarTech.com sont pris en charge, y compris :ARMDUAL, ARMPIVOT et ARMSLIM.

Le modèle ARMSTSLG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Créez un poste de travail debout polyvalent adapté aux bureaux fermés, aux boxes, aux environnements professionnels et institutionnels ou aux bureaux à domicile

Bénéficiez d'une solution économique qui améliore l'ergonomie en tirant parti des bureaux et surfaces de travail existants

Fixez un bras d'écran au poste de travail, à l'aide du passe-câble et du matériel fourni

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de câbles Oui
Options de fixation Équerre de fixation par œillet
Performance
Hauteur maximale 560 mm [22 in]
Plage de réglage en hauteur du poste de travail debout  399 mm
Réglage de la hauteur Oui
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque La charge maximale du support pour clavier (66 cm x 25 cm) est de 2,3 kg.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 160 mm [6.3 in]
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Largeur du produit 889 mm [35 in]
Longueur du produit 670 mm [26.4 in]
Poids du produit 18.1 kg [39.9 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 22.1 kg [48.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Poste de travail debout
1 - Petite clé hexagonale
1 - Grande clé hexagonale
1 - Plaque de serrage
1 - Boulon M10 x 50 mm
1 - Boulon ³/₈ - 16 x 50 mm
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm
ARMSTSL
Poste de travail debout avec hauteur réglable - Surface de travail de 89 cm

Travaillez confortablement et augmentez votre productivité en transformant votre bureau en un poste de travail debout spacieux

539,99 € hors TVA
647,99 € incluant TVA

Accessoires