StarTech.com

Poste de travail debout avec bras pour écran - Surface de travail de 89 cm

Transformez votre bureau en poste de travail debout grâce aux réglages en hauteur et au support pour écran unique (écran de 30" maximum)

Nº de produit : BNDSTSLGPVT

  • Placez le poste de travail debout sur votre bureau pour créer un poste ergonomique, avec une surface de travail spacieuse de 90 cm
  • Ressort pneumatique contrôlé par levier offrant un réglage aisé de la hauteur (plage de réglage en hauteur max. : 400 mm)
  • Le support pour écran unique prend en charge les écrans de 30" maximum
En voir plus
  • Le bras offre une large amplitude de réglage en hauteur le long du montant vertical, de 302 mm maximum
  • Le bras d'écran offre un axe d'inclinaison de +90/-15° et une rotation à 360° autour du montant
  • Encombrement minimal : 660 mm (profondeur) x 889 mm (largeur)
  • Le poste de travail debout est conçu avec des matériaux de haute qualité ; base, plateau et surface de travail en acier et bois MDF
  • Le déplacement vertical à la perpendiculaire garantit un poste de travail stable, éliminant tout risque de basculement
669,99 € EUR hors TVA
803,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Le convertisseur de bureau en poste de travail debout équipé d'un bras-poteau pour écran améliore votre productivité et votre confort. Cette solution de bureau ergonomique comprend deux produits : le spacieux poste de travail debout (ARMSTSLG) et le support pour écran unique (ARMPIVOT), qui prennent en charge un écran de 30". Le support d'écran permet un réglage en hauteur le long du poteau et s'incline pour un affichage optimal.

Image of the sit-stand workstation with a 30" monitor mounted

Passez de la position assise à la station debout d'un simple geste

En un seul geste, vous pouvez passer de la position assise à la position debout ou inversement, afin de rester en mouvement tout au long de la journée. Le poste de travail debout réglable en hauteur possède un ressort pneumatique qui permet d'élever ou d'abaisser la surface de travail jusqu'à 400 mm en toute simplicité selon la hauteur souhaitée (au lieu de sélectionner des hauteurs prédéfinies). Vous pouvez également ajuster la tension afin de faciliter le réglage de la hauteur.

Améliorez votre angle de vue en toute simplicité grâce au réglage de l'écran

Le support d'écran inclus possède un poteau de 302 mm de long, offrant une plus grande amplitude de réglage en hauteur qu'un support d'écran traditionnel. Ajustez votre angle de vue avec l'inclinaison de +90/-15°. Le support d'écran prend également en charge la rotation de l'affichage du format paysage au format portrait.

Configuration simple

Placez simplement le convertisseur de bureau en poste de travail debout sur votre bureau (d'une profondeur minimale de 660 mm). Ensuite, fixez le support d'écran à l'aide de l'œillet et de l'équerre de fixation par œillet inclus.

Le modèle BNDSTSLGPVT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Créez un poste de travail debout à écran unique pour un usage professionnel, institutionnel ou à domicile

Installez des solutions de bureau ergonomiques à moindres frais en utilisant les bureaux et les espaces de travail existants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Équerre de fixation par œillet
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 11 kg [24.3 lb]
Inclinaison +90° / -15°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 360° autour de l'axe de support
Rotation de l'écran 360°
Spécifications générales 399 mm
Plage de réglage en hauteur du bras de l'écran : jusqu'à 302 mm
Charge de la surface de travail : 12,7 kg
Charge de la surface de travail avec bras d'écran unique : 10,7 kg
Taille maximale de l'écran 30in
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 160 mm [6.3 in]
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Largeur du produit 889 mm [35 in]
Longueur du produit 670 mm [26.4 in]
Poids du produit 20.1 kg [44.3 lb]
Type de boîtier Steel, MDF Wood and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 24.7 kg [54.5 lb]

Certifications

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements