StarTech.com

Support mural pour écran - Bras articulé multidirectionnel

Fixez un écran sur un mur pour gagner de l'espace et ajustez l'angle de vue grâce au système de réglage de la hauteur sans effort

Nº de produit : ARMPIVWALL

  • Fixez votre écran sur un mur pour gagner de l'espace
  • Prend en charge les écrans plats de 12 à 30 pouces (téléviseurs LCD, LED et plasma et moniteurs informatiques)
  • Peut être repoussé contre le mur lorsque vous ne l'utilisez pas
En voir plus
  • Bras articulé multidirectionnel pour vous permettre de travailler facilement en équipe en ajustant l'angle de vue de l'écran pour les autres utilisateurs
  • Réglage de la hauteur sans effort grâce au bras actionné par un ressort à gaz
  • Fixation et retrait faciles des moniteurs
  • Installation facile grâce au niveau à bulle intégré
110,99 € EUR hors TVA
133,19 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Libérez un espace précieux sur votre bureau ou votre table en fixant votre écran plat (téléviseur ou moniteur informatique) sur un support mural. Ce bras articulé multidirectionnel pour écran prend en charge les moniteurs et téléviseurs jusqu'à 30 pouces et vous permet de régler la hauteur et l'angle de vue sans effort. Inclinez ou faites pivoter votre écran pour trouver facilement l'angle de vision idéal.

Image d'un écran plat monté sur le support ARMPIVWALL

Gagnez de l'espace en fixant votre écran plat sur un support mural

Ce bras de fixation robuste vous aide à libérer de l'espace sur votre bureau ou votre table en vous permettant d'a au mur un moniteur informatique ou un téléviseur à écran plat (jusqu'à 30 pouces) en toute sécurité. C'est un choix idéal pour de nombreuses applications de bureau différentes, comme par exemple dans les services de santé ou les institutions financières, où vous pourriez être amené à montrer votre écran à des patients, des clients ou d'autres visiteurs. Ce bras pour moniteur dispose d'une fixation murale. Il est parfaitement adapté pour les bureaux et espaces de travail situés face à un mur.

En outre, vous pouvez repousser votre moniteur contre le mur pour gagner de l'espace lorsque vous ne travaillez pas sur votre ordinateur.

Réglage de la hauteur facile et sans effort

Le bras pour moniteur est équipé d'un cylindre de ressort à gaz qui vous permet de surélever ou d'abaisser votre écran très facilement. De plus, vous pouvez ajuster la tension en fonction du poids de votre moniteur, ce qui permet de repositionner ce dernier en hauteur à tout moment et sans effort. Grâce à ce réglage facile et sans effort, le bras pour moniteur est un choix idéal pour les espaces de travail partagés dans lesquels de nombreux utilisateurs se succèdent, tels que les salles de réunion dans les hôtels ou les salles de conférence.

S'incline et pivote pour vous permettre de trouver l'angle de vision parfait

Le bras articulé multidirectionnel vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Inclinez ou faites pivoter votre moniteur pour partager l'écran lorsque vous collaborez avec d'autres personnes. Le bras articulé offre également une rotation à 360 degrés. Vous pouvez ainsi facilement passer d'une orientation portrait à une orientation paysage, et inversement.

Installation facile sans aide

Le bras pour écran vous permet de fixer votre moniteur compatible VESA sur un mur en toute simplicité et rapidement. Il nécessite un minimum d'opérations d'assemblage et intègre un niveau à bulle, qui vous aide à positionner l'ensemble parfaitement de niveau lorsque vous le fixez au mur. Ce support vous permet de fixer et retirer facilement votre moniteur. De plus, il offre une gestion intégrée de câbles, qui vous aide à les garder toujours propres et bien rangés.

Le modèle ARMPIVWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.        

Applications

Libérez de l'espace sur les bureaux et les tables, que ce soit en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux

Partagez votre moniteur avec les clients pour une collaboration plus facile dans les environnements de bureaux tels que les établissements de santé, les institutions financières ou les agences immobilières

Une solution idéale pour les espaces de travail partagés par de nombreux utilisateurs tels que les salles de réunion des hôtels ou les salles de conférence

Libérez de l'espace dans votre bureau personnel

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 9 kg [19.9 lb]
Extension maximale du bras 620 mm [24.4 in]
Hauteur maximale 300 mm [11.8 in]
Inclinaison +90° / -65°
Panoramique 180°
Rotation de l'écran 360°
Spécifications générales Oui
Taille maximale de l'écran 30in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 108 mm [4.3 in]
Largeur du produit 115 mm [4.5 in]
Longueur du produit 620 mm [24.4 in]
Poids du produit 1.7 kg [3.8 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 2500 g [88.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras à ressort
1 - Couvercle
1 - Plaque murale
1 - Clé Allen M5
1 - Vis M6
2 - Vis 6,3 x 65 mm
4 - Vis M4 x 12 mm
4 - Vis M4 x 25 mm
2 - Ancrages
2 - Rondelles
4 - Entretoises
1 - Attache mono-usage
1 - Manuel d'instruction

Certifications