StarTech.com

Support mural pour deux écrans - Bras articulés

Économisez de l'espace en fixant deux écrans sur votre mur

Nº de produit : ARMDUALWALL

  • Fixez deux écrans de 15" à 24" sur un mur pour libérer de l'espace
  • Réglez la position de vos écrans simultanément afin de les maintenir alignés
  • Le bras de fixation s’étend jusqu’à 585 mm et se replie jusqu’à 165 mm du mur pour un encombrement minimal
En voir plus
  • Conception en acier robuste
  • Pivote jusqu’à 180° pour un confort visuel optimal
  • Inclinez votre écran de +/-15° pour réduire les reflets tout en garantissant le confort visuel
  • Rotation jusqu'à 360° pour une visualisation en orientation portrait ou paysage
  • Prend en charge un poids de 5 kg par écran
289,99 € EUR hors TVA
347,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Support mural
Orientation Horizontal
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 5 kg [11.1 lb]
Extension maximale du bras 585 mm [23 in]
Inclinaison + 15° / - 15°
Rotatif/pivotant 180
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Taille minimale de l'écran 15in
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 193 mm [7.6 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 680 mm [26.8 in]
Poids du produit 3.2 kg [7.1 lb]
Informations d'emballage
Package Height 122 mm [4.8 in]
Package Length 710 mm [28 in]
Package Width 188 mm [7.4 in]
Poids brut 4.3 kg [9.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale
1 - Cache de barre transversale
1 - Clé hexagonale
1 - Écrou de barre transversale
1 - Écrou de bras de fixation
1 - Écrou de plaque murale
1 - Niveau à bulle
1 - Traverse
2 - Bras de fixation
2 - Cache de bras de fixation
2 - Connecteurs de gestion de câbles
2 - Couvercles en plastique
2 - Supports d'écran VESA
3 - Rondelles de bras de fixation
3 - Vis M8x16 mm
4 - Rondelles
4 - Vis d'ancrage à béton
4 - Vis M8 x 60 mm
8 - Entretoises
8 - Vis M4 x 12 mm
8 - Vis M4 x 30 mm
1 - Manuel d'instruction

Certifications