StarTech.com

Support de tablette à fixation sur bureau avec bras articulé pour iPad ou Android

Fixez solidement une tablette de 9 à 11 pouces à un bureau avec réglages de la longueur, de l’inclinaison, de la rotation, du pivotement, de l’angle latéral et de la hauteur

Nº de produit : ARMTBLTI

  • Personnalisez l'installation de votre tablette grâce à un bras articulé et un support posable
  • Installation pratique grâce au montage à l'aide d'une pince
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Aspect professionnel grâce au système intégré de gestion de câble
  • Prend en charge les tablettes de 9 à 11 po
  • Montage pour tablette verrouillable
  • Conception en acier durable
172,99 € EUR hors TVA
207,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce support de tablette universel vous permet d'intégrer facilement votre tablette à n'importe quel espace de travail en la fixant sur votre bureau ou la surface de votre comptoir.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Positionnement personnalisable

Grâce à ce support de tablette extrêmement réglable, vous pourrez intégrer votre tablette à votre espace de travail pour profiter d'un confort et d'une commodité maximum. Son bras articulé facilite le positionnement de la tablette selon la hauteur et la profondeur qui conviennent parfaitement à votre utilisation. Le porte-tablette se tourne à 360 degrés et peut s'incliner et pivoter pour adopter la position optimale. Il est également muni d'un bouton de verrouillage assurant que la tablette est solidement fixée.

Installation pratique

Rien de plus facile que de fixer ce support de tablette à votre surface de travail ! Il suffit de l'attacher sur le bureau ou le comptoir. Son bras intégré dissimule le câble de charge, ce qui donne un espace de travail net et professionnel. De plus, votre tablette se recharge une fois installée. Le mécanisme de pince du support vous permet de retirer et de réinstaller facilement votre tablette.

Durabilité maximale

Ce support de tablette robuste en acier plein constitue une base stable pour votre appareil : aucun risque qu'il lui échappe, même en cas de choc ou de chute. La conception durable de ce support s'allie à un fini élégant et professionnel qui fera merveille dans votre foyer, votre bureau ou votre vitrine.

Le modèle ARMTBLTI bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installez une tablette sur votre bureau pour exécuter des applications secondaires facilitant votre travail

Posez une tablette dans votre cuisine ou votre établi pour consulter des recettes ou des instructions d’une manière mains libres

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Étau de serrement
Performance
Capacité de poids 1000 g [35.3 oz]
Extension maximale du bras 540 mm [21.3 in]
Inclinaison 180°
Panoramique 280°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 11"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 1774 g [62.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 2568 g [90.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette articulé
1 - Étau de serrement
2 - Clips de gestion des câbles
1 - Coussin EVA
1 - Clé Allen 2,5 mm
1 - Clé Allen 3 mm
2 - Clés
1 - Clé de sécurité

Certifications

Support produit

Pilotes et téléchargements

Manuel :
Fiche technique