Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Chariot TV pour écran de 32" à 70" - Réglage de la hauteur sans effort

Nº de produit : STNDMTV70

Créez un centre multimédia portable grâce à ce meuble TV capable de supporter les téléviseurs à écran plat de 32" à 70"

Spécifications techniques
  • Montez un téléviseur de de 32" à 70" cm sur ce meuble TV mobile pour partager vos écrans entre différentes salles

  • Réglage en hauteur facile assisté par un ressort offrant jusqu'à 400 mm de réglage vertical

  • Des roues pour la mobilité, verrouillables pour la sécurité

Plus de Caractéristiques . . .
  • Le téléviseur s'incline de +5° à -12° pour s'adapter à l'angle de visualisation optimal

  • Passez du mode paysage au mode portrait

  • Les supports de montage sont adaptés aux téléviseurs d'un poids de 40 kg

  • L'étagère multimédia amovible, avec une capacité de poids de 5 kg, peut être ajusté à n'importe quelle hauteur du montant

  • L'étagère de caméra, idéal pour les conférences Web, prend en charge les appareils pesant jusqu'à 5 kg

  • Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400

  • Gestion de câbles intégrée

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR
INGFR
Disponible en
635,99 € EUR hors TVA
763,19 € incluant TVA

Nº: STNDMTV70

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce meuble TV portable facilite la création d'un centre multimédia mobile et offre une solution pratique et économique pour partager les équipements audio et vidéo entre plusieurs salles. Avec son design à la fois élégant et robuste, ce meuble TV permet de monter en toute sécurité les téléviseurs de 32" à 70" (avec un poids maximal de 40 kg). Il est doté d'un étagère multimédia amovible permettant d'installer votre ordinateur, votre lecteur multimédia ou un clavier. Il comprend également un plateau où poser la caméra pour les conférences Web.

Le meuble TV portable facilite le partage de l'équipement audiovisuel entre les salles

Déplacez votre centre multimédia de salle en salle

Ce meuble TV mobile vous permet de réaliser une économie substantielle en évitant l'achat de plusieurs téléviseurs. Faites simplement rouler le meuble pour le déplacer entre les salles de conférence, les salles de classe et les salles de réunion, pour partager facilement votre équipement multimédia. D'un faible encombrement, ce meuble TV vous permet de vous tenir près de l'écran lorsque vous animez une présentation. Vous pouvez également installer un écran dans votre hall d'entrée lors des événements spéciaux ou mettre en place un écran permanent dans les zones où un montage mural n'est pas possible. Vous pouvez verrouiller les roues pour une utilisation fixe.

Réglez votre écran en toute facilité

Le dispositif de réglage en hauteur assisté par ressort du meuble TV vous permet de lever ou de baisser l'écran avec une grande fluidité d'une hauteur minimale de 1 110 mm à une hauteur maximale de 1 510 mm, soit une plage de 40 cm. Le support du téléviseur tourne jusqu'à 90° pour vous permettre de faire passer l'écran du mode paysage au mode portrait. Vous pouvez également incliner votre téléviseur de +5° à -12° pour trouver l'angle de visualisation optimal.

Construction robuste

Robuste, le meuble TV est idéal pour un usage commercial dans les environnements multi-utilisateurs et pour les déplacements fréquents entre les salles de réunion. La gestion de câbles intégrée permet de ranger et de dissimuler les câbles.

Le modèle STNDMTV70 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Idéal pour un usage commercial, ce meuble TV peut être déplacé entre les salles de conférence, les salles de classe et autres espaces de réunion pour partager les équipements de communication et minimiser les coûts
  • Installez un écran fixe pendant les événements spéciaux
  • Placez un écran permanent dans votre hall d'entrée ou dans les zones où un montage mural n'est pas possible
Numéros de produit
Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Mobile Cart
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Anti-theft Oui
Capacité de poids 40 kg [88.4 lb]
Hauteur maximale 1510 mm [59.4 in]
Inclinaison +5° / -12°
Lift Capacity (per Display) 25 kg [55.3 lb]
Minimum Height 1110 mm [43.7 in]
Réglage de la hauteur Oui
Rotation de l'écran +/- 90°
Taille maximale de l'écran 70"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le chariot TV est adapté aux téléviseurs d’un poids maximal de 40 kg.
Le chariot TV est également doté d’un réglage en hauteur facile assisté par un ressort afin de modifier aisément la hauteur des téléviseurs d’un poids maximal de 25 kg le long de la colonne.
Pour les téléviseurs dont le poids dépasse 25 kg, le repositionnement du téléviseur le long de la colonne nécessitera un effort manuel supplémentaire.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 2140 mm [84.3 in]
Largeur du produit 828 mm [32.6 in]
Longueur du produit 700 mm [27.6 in]
Poids du produit 25.1 kg [55.4 lb]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 25.2 kg [55.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Base
1 - Pied gauche
1 - Pied droit
1 - Couvercle de base gauche
1 - Couvercle de base droit
1 - Support gauche
1 - Support droite
1 - Couvercle de colonne
1 - Colonne
1 - Étagère multimédia
1 - Étagère pour caméra
1 - Plateau de raccordement
1 - Couvercle en plastique
3 - Connecteurs de câbles
2 - Supports d'adaptateur
2 - Barres transversales
4 - Embouts
1 - Plaque de support
1 - Clé
2 - Attaches à Boucles auto-agrippantes
4 - Vis M6 x 16 mm
2 - Vis M6 x 25 mm
2 - Écrous de plaque de support
3 - Vis à tête fraisée
2 - Vis M4 x 6 mm
6 - Vis M6 x 8 mm
10 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 25 mm
1 - Clé hexagonale
1 - Clé pour roulette
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Rondelles
8 - Petites entretoises
8 - Grandes entretoises
4 - Entretoises des plateaux
4 - Rondelles pour téléViseur
1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis