StarTech.com

Support mural pour télévision à écran plat de 32 po à 75 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Support mural pour TV | Acier | Pour écrans de 32 po à 75 po

Nº de produit : FLATPNLWALL

  • Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseurs à écran plat de 32 po à 75 po
  • Inclinez votre télévision vers le haut ou vers le bas (de +15/ 15°) pour un angle de vue confortable
  • Ce support mural en acier robuste pour téléviseur supporte jusqu'à 75 kg
En voir plus
  • S'adapte aux téléviseurs incurvés avec support VESA
  • La suspension par crochets simplifie l'installation des téléviseurs compatibles VESA
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Optimisez l'espace et créez un impressionnant affichage grâce à ce support mural dédié aux téléviseurs à écran plat et aux moniteurs grand format. Ce support mural robuste vous permet de fixer solidement un téléviseur de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA et de régler facilement son inclinaison pour un angle de vue confortable.

 

Un téléviseur à écran plat grand format monté sur le mur d'une salle de conférence à l'aide du support mural FLATPNLWALL

Idéal pour une salle de conférence ou un affichage numérique

Montez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés, tout en optimisant l'espace. Ce support mural est idéal pour équiper les salles de conférence, les salons et autres lieux d'accueil d'un téléviseur à écran plat grand format ou d'un affichage numérique, en toute sécurité. Ce support mural robuste peut accueillir un téléviseur à écran plat grand format de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) et d'un poids maximal de 75 kg.

Inclinez votre écran pour obtenir l'angle de visionnement idéal

Le support mural pour téléviseur vous permet d'orienter l'écran vers votre public. Grâce à l'inclinaison, vous pouvez installer votre téléviseur plus haut ou plus bas que la ligne des yeux, sans pour autant affecter le confort de vision. Les boutons de réglage de l'inclinaison vous permettent d'ajuster facilement votre téléviseur pour obtenir l'angle de vue idéal.

La suspension par crochets du support mural pour téléviseur FLATPNLWALL

Installation simple et sécurisée

La suspension par crochets du support mural pour téléviseur facilite son installation. Fixez simplement les supports verticaux, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois les supports fixés, vous pouvez suspendre votre téléviseur au support mural en toute sécurité. La gestion des câbles vous permet de dissimuler ces derniers.

Le support mural FLATPNLWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Montez solidement et en toute sécurité un téléviseur au mur

Informez et divertissez vos invités en continu

Idéal pour les halls de réception, les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de réunion

Optimisez l'espace de votre home cinéma ou de votre salon

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 75 kg [165.8 lb]
Fits Curved TV Oui
Inclinaison + 15° / - 15°
Taille maximale de l'écran 75"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 500 mm [19.7 in]
Hauteur interne 500 mm [19.7 in]
Largeur du produit 83 mm [3.3 in]
Largeur interne 810 mm [31.9 in]
Longueur du produit 810 mm [31.9 in]
Poids du produit 3.8 kg [8.5 lb]
Profondeur interne 83 mm [3.3 in]
Informations d'emballage
Poids brut 4.9 kg [10.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale
1 - Support de gauche
1 - Support de droite
1 - Clé Allen
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Rondelles
8 - Entretoises courtes
8 - Entretoises longues
6 - Vis 6,3 x 55 mm
6 - Vis d'ancrage à béton
6 - Rondelles plates
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires