Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK


StarTech.com propose une gamme complète d'adaptateurs vidéo USB externes

StarTech.com propose plusieurs modèles d'adaptateurs vidéo USB capables de transformer n'importe quel port USB en une sortie vidéo externe complète. Qu'il soit neuf ou ancien, n'importe quel système tirera avantage de ces produits novateurs, car presque tous les ordinateurs portables ou de bureau fabriqués ces quinze dernières années sont équipés de ports USB.

Qu'il s'agisse de brancher d'autres écrans 1080p pour augmenter la productivité ou de dépasser 1080p en optant pour les tout derniers écrans Ultra HD 4K, StarTech.com possède l'adaptateur vidéo USB externe qui convient à tous les besoins et à toutes les situations.

Comment tirer parti d'adaptateurs vidéo USB externes

USB Video Adapters from StarTech.com provide up to 4K Ultra support

Prise en charge jusqu’à 4K Ultra HD

Transformez un port USB 3.0 en sortie d'écran compatible 4K Ultra HD.

Voici un moyen économique de transformer des appareils afin qu'ils prennent intégralement en charge les derniers modèles d'écran et de vidéoprojecteurs 4K Ultra HD.

USB Video Adapters from StarTech.com increase productivity and an exceptional visual experience

Productivité et expérience visuelle

De plus en plus exigeants, les divers milieux de travail actuels se servent de multiples applications en même temps. L'ajout d'écrans reste le moyen le plus simple d'optimiser la productivité en améliorant les capacités de travail multitâche.

Slim USB Video Adapter from StarTech.com
USB Video Adapters from StarTech.com provide a great cost-effective way to increase productivity

Déploiement peu coûteux

Il suffit de quelques minutes pour installer un adaptateur vidéo USB externe de StarTech.com, sans même devoir arrêter le système.

Optez pour la rapidité et l'efficacité en mettant à niveau un système unique parmi des centaines de systèmes, et épargnez de nombreuses heures de travail et d'assistance technique.

USB Video Adapters from StarTech.com provide additional displays

Rendez possible des sorties d’affichage supplémentaires

Ajoutez la sortie qu'il vous manque pour brancher vos appareils aux écrans les plus courants, soit VGA, DVI, HDMI et DisplayPort.

Possibilité de se brancher à n'importe quel écran, pour une meilleure compatibilité avec divers écrans, téléviseurs et vidéoprojecteurs.

Qui pourrait utiliser un adaptateur vidéo USB externe?

USB Video Adapters from StarTech.com offer a significant boost in productivity for business users

Utilisateurs commerciaux

Laissez plusieurs applications ouvertes, comme la messagerie et des feuilles de calcul, sans avoir à basculer entre les fenêtres.

Regagnez les interminables heures perdues à faire défiler des fenêtres, et visionnez plus d'information en même temps sur plusieurs écrans.

USB Video Adapters from StarTech.com offer compatability with a significant number of mobile devices

Voyageurs aguerris mobiles

En général, les périphériques informatiques ne disposent que d'un type de sortie vidéo.

Où que vous soyez, établissez la compatibilité avec des écrans et des vidéoprojecteurs en ajoutant des options de connectivité.

USB Video Adapters from StarTech.com offer great flexibility for creative professionals

Professionnels créatifs

Améliorez le flux de travail et la productivité en utilisant des écrans à la résolution supérieure (2560 x 1600 ou 4K Ultra HD).

USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any small form factor device
USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any desktop, laptop, or ultrabook

PC de format compact

Voici un ajout parfait pour les PC compacts, souvent à court d'espace et de puissance.

Par rapport aux cartes vidéo internes, les adaptateurs vidéo USB externes consomment peu d'énergie. Ils sont intégralement alimentés par bus USB.

Les adaptateurs vidéo USB externes en marche ne produisent que peu de chaleur et n'ont pas besoin de refroidissement actif, contrairement aux cartes vidéo internes.

Ancien système

Mettez à jour des systèmes anciens ne comportant qu'une sortie vidéo ou audio afin qu'ils prennent en charge plusieurs écrans.

Prolongez la vie d'un système ancien en y branchant un écran par USB, plutôt que d'avoir à chercher ou remplacer une carte vidéo qui n'existe peut-être même plus (format AGP ou PCI, etc.)

Ultrabook

Plus de la moitié des modèles d'Ultrabook n'offrent que peu de ports HDMI ou VGA, ce qui constitue une gêne pour brancher des écrans ou des vidéoprojecteurs externes.

Récupérez ces ports de sortie vidéo courants avec les adaptateurs vidéo USB de StarTech.com.

Tablette avec Windows

Contournez les limites de productivité associées aux écrans des petits appareils.

Augmentez votre productivité en utilisant un adaptateur vidéo USB externe de StarTech.com pour brancher votre tablette à un grand écran.

USB Video Adapters from StarTech.com empower your desktop, laptop, or ultrabook

Vous avez besoin d'une résolution et d'une performance supérieures ? Vous avez besoin de la compatibilité avec Mac ? Vous avez besoin d'un écran et d'un hub USB supplémentaires pour utiliser votre Ultrabook ? Les quatre gammes de produits suivants ont tout ce qu'il faut pour répondre à vos besoins :

USB Video Adapters from StarTech.com provide great connectivity options for budget-conscious users

Pour les utilisateurs attentifs au budget qui recherchent la performance de l'USB 3.0 et un design slim à prix abordable.

Augmentez les solutions de connectivité en établissant la compatibilité avec une vaste gamme de vidéoprojecteurs et d'écrans.

EN SAVOIR PLUS
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Il est possible d'utiliser les adaptateurs de série hub en même temps comme la carte graphique USB et le hub/mini station d'accueil USB 3.0.

Pour les appareils ne possédant que peu de ports USB 3.0, généralement les tout derniers Ultrabook et les ordinateurs portables convertibles.

EN SAVOIR PLUS
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Pour les utilisateurs qui veulent le meilleur rendement vidéo externe afin de prendre en charge plusieurs écrans à des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600.

Amélioration de la performance, parfaite pour la lecture vidéo HD et les applications gourmandes dont le traitement accapare du matériel.

EN SAVOIR PLUS
USB Video Adapters from StarTech.com offer the highest performance

Pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur d'une carte graphique USB 3.0 capable de prendre en charge les tout derniers modèles d'écrans et de vidéoprojecteurs 4K Ultra HD.

Amélioration de la performance, parfaite pour la lecture vidéo HD et les applications gourmandes dont le traitement accapare du matériel.

EN SAVOIR PLUS