Productcode: USB2VGAPRO
De USB2VGAPRO professionele USB VGA externe tweevoudige of multi-monitor video-adapter is de perfecte oplossing om van uw werkstation een dual-monitor of multi-monitor opstelling te maken via uw USB-poorten - biedt hoogwaardige dual-monitor of multi-monitor functionaliteit voor een verscheidenheid van laptop- of desktoptoepassingen.
Met verbeterde prestaties ten opzichte van onze USB2VGA en USB2VGA2 is deze USB VGA video-adapter in staat om vanaf een enkele computer maximaal vijf extra beeldschermen tegelijk aan te sturen (met behulp van vier USB2VGAPRO externe multi-monitor video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als externe VGA-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.
De USB2VGAPRO biedt ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero) en Mac OS X, en met ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is dit apparaat ideaal voor grotere beeldschermen.
Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Connector(en) | 1 - Type connector(en) | USB Type-A (4-polig) USB 2.0 |
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) | ||
Fysieke eigenschappen | Kleur | Zwart |
Lengte product | 90 mm [3,5 in] | |
Breedte product | 48 mm [1,9 in] | |
Hoogte product | 23,5 mm [0,9 in] | |
Gewicht product | 73 g [2,6 oz] | |
Hardware | USB pass-through | Nee |
AV-ingang | USB 2.0 | |
AV-uitgang | VGA | |
Geheugen | 16MB | |
Chipsetcode | DisplayLink - DL-195 | |
Indicatoren | 1 - LED-indicatoren | Blauw - Power |
Prestaties | Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
Maximale analoge resoluties | 1920x1200 (32-bit Color) | |
Ondersteunde resoluties | Standard(16/32 bit): 640x480, 800x600, 1280x1024, 1024x768, 1600x1200 Widescreen(16/32 bit): 1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1280, 1920x1200 |
|
Software | Besturingssystemen | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 macOS 10.6 - 10.11, 11.0 Chrome OS v51 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 |
Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | 1,2 Ghz of snellere CPU 30MB vrije ruimte op de harde schijf 512 MB RAM USB 2.0-poort |
Notitie | Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden momenteel niet ondersteund | |
This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic® | ||
Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources | ||
This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming | ||
Verpakkingsinformatie | Package Length | 16,3 cm [6,4 in] |
Package Width | 62,5 mm [2,5 in] | |
Package Height | 14,4 cm [5,7 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 250 g [8,8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | 1 - Meegeleverd | USB-naar-VGA-adapter |
Driver-CD | ||
Handleiding |
Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 5).
Controleer, voordat u dit apparaat installeert, of uw besturingssysteem up-to-date is (hebt u bijv. de meest recente servicepack geïnstalleerd?).
Installatie van het stuurprogramma:
NB: Windows slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, C:\Gebruikers\uw_naam\Downloads).
NB: Als de optie Als beheerder uitvoeren niet beschikbaar is, kunt u proberen het installatieprogramma vanuit het gezipte bestand uit te voeren. Pak de bestanden uit volgens de instructies in stap 2.
NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Windows bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.
NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 7).
NB: Mac OS X slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, harde_schijf_naam\Gebruikers\uw_naam\Downloads).
NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Macintosch bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.
To install your USB video adapter in Ubuntu 15.0 (kernel 3.16), you need to download the Dynamic Kernel Module Support (DKMS) package and the adapter driver.
To install the DKMS package, complete the following:
When the DKMS package is installed, complete the following:
Note: Ubuntu typically saves files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, ~/Downloads).
Note: It can take several minutes to complete the installation. During this time, your display might flicker, but this is normal behavior. When the installation is complete, your Ubuntu desktop is extended to the additional monitor.
NB: In Windows 8 en 8.1, gebruik de Windows toets + X in plaats van op Start te klikken
NB: DisplayLink komt twee keer in de programmalijst voor. Wanneer u DisplayLink Core Software verwijdert, worden alle DisplayLink programma's verwijderd.
Als hardwareversnelling in een van uw softprogramma's is ingeschakeld, kan dit het beheer van hulpbronnen verslechteren en de prestatie van uw USB-videoadapter beperken. Als u met dit probleem wordt geconfronteerd, moet u hardwareversnelling in het (de) betreffende programma('s) uitschakelen.
Om hardwareversnelling in veel voorkomende applicaties en besturingssystemen uit te schakelen, moet u een van de volgende reeks stappen doorlopen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
Internet Explorer 9 en later
NB: Eerdere versies van Internet Explorer maakten geen gebruik van hardwareversnelling.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Office 2013 / 2010
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Als het beeldscherm dat via uw USB-beeldschermadapter is aangesloten niet wordt ingeschakeld nadat het langere tijd in de slaapstand heeft gestaan, heeft Windows waarschijnlijk automatisch de USB root hub uitgeschakeld om energie te besparen.
De onderstaande stappen beschrijven hoe u de USB root hub zodanig configureert dat het beeldscherm ingeschakeld blijft als het in de slaapstand staat, zodat dit probleem niet meer voorkomt.
Windows 8 / 10
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows 7 / Vista
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows XP
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Hoewel het doel van onze USB-videoadapters is extra videoweergave aan uw laptop of desktop toe te voegen, hebben deze adapters enige ondersteuning van uw interne videokaart nodig. Bij een klein aantal videokaarten kan door de toevoeging van een USB-videoadapter het maximum aantal beschikbare hulpbronnen worden overschreden, waardoor een van de aangesloten beeldschermen wordt uitgeschakeld.
Als mogelijke oplossing van dit probleem raden wij het gebruik van een krachtigere USB-videoadapter met een grotere geïntegreerde RAM aan, zoals onze USB32VGAPRO (512MB), USB32DVIPRO (512MB) of USB32HDDVII (1GB).
Touchscreens
Een mix van touchscreens en non-touchscreens kan een conflict veroorzaken met uw interne videokaart. Vanwege deze beperking kunnen de touchscreenfuncties worden uitgeschakeld wanneer de USB-videoadapter wordt aangesloten, of de USB-videoadapter werkt wellicht helemaal niet. Neem contact op met de fabrikant van uw systeem en vraag of uw specifieke model een secundair beeldscherm al of niet kan ondersteunen.
All-in-one computers
Vele all-in-one computersystemen beperken het aantal mogelijke beeldschermen tot één. Dit is een beperking wat betreft de manier waarop all-in-one computers meestal worden geproduceerd, waardoor de toevoeging van een extern beeldscherm niet mogelijk kan zijn ongeacht of een USB-videoadapter wordt gebruikt. Neem contact op met de fabrikant van uw systeem en vraag of uw specifieke model een secundair beeldscherm al of niet kan ondersteunen.
Wanneer u op afstand bediende desktopsoftware gebruikt voor toegang tot een computer met een USB-videoadapter, houd dan rekening met het volgende:
Om uw muis goed te kunnen bewegen tussen schermen, moet u uw schermen in Windows aanpassen zodat deze overeenstemmen met de fysieke locatie van uw schermen op uw bureau. Daarvoor moet u de volgende stappen doorlopen afhankelijk van uw besturingssysteem:
Windows 10 en Windows 8
Windows 7 en Windows Vista
Windows XP
Om het beeld van uw primaire beeldscherm te spiegelen in plaats van uw bureaublad uit te breiden, raadpleeg de volgende FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Als Aanwijzerspoor weergeven of Precisie van de aanwijzer verbeteren is ingeschakeld onder muisinstellingen, kunnen er zichtbaarheidsproblemen ontstaan met de muisaanwijzer op het beeldscherm dat op de USB-videoadapter is aangesloten.
Om dit probleem op te lossen, kunt u Aanwijzerspoor weergeven en Precisie van aanwijzer verbeteren uitschakelen met behulp van de onderstaande stappen:
Windows 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Als het probleem daardoor niet is opgelost, zie: Hoe kan ik de prestatie van mijn USB-videoadapter in Windows verbeteren?
Windows 10 / 8
Windows 7, Vista
Windows XP