Productcode: USB32HDEH3
De USB32HDEH3 USB 3.0-naar-HDMI adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgangspoort met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter beschikt over een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0-hub, waarmee u drie verschillende USB-apparaten, samen met de schermadapter, kunt aansluiten op dezelfde USB 3.0 poort – een ideale oplossing voor Ultrabook™ of laptops met slechts een beperkt aantal USB-poorten.
Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart met audio-ondersteuning en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen. De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.
De USB32HDEH3 heeft ook een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0-hub, waardoor u het apparaat kunt gebruiken als een mini-dock voor de aansluiting van randapparaten zoals muis, printer en toetsenbord, naast uw beeldscherm. Daarna hoeft u alleen uw laptop op de adapter aan te sluiten om elke apparaat op uw werkstation te synchroniseren; een veelzijdige oplossing om uw laptop mobiel te maken wanneer u dat wilt en krachtig wanneer dat nodig is.
Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Beschikbare USB 3.0 poort
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Connector(en) | 1 - Connector A | USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) |
1 - Connector B | HDMI (19-polig) | |
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) | ||
Fysieke eigenschappen | Kleur | Zwart |
Type behuizing | Kunststof | |
Kabellengte | 14,6 cm [5,7 in] | |
Lengte product | 23,5 cm [9,3 in] | |
Breedte product | 44 mm [1,7 in] | |
Hoogte product | 14 mm [0,6 in] | |
Gewicht product | 63 g [2,2 oz] | |
Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Opslagtemperatuur | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Vochtigheid | <85% niet-condenserend | |
Hardware | AV-ingang | USB 3.0 |
AV-uitgang | HDMI | |
Audio | Ja | |
USB pass-through | Ja | |
Geheugen | 32MB | |
Industriestandaarden | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 | |
Chipsetcode | Trigger - T5-302 | |
Prestaties | Maximale analoge resoluties | 1920x1200 |
Ondersteunde resoluties | Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Algemene specificaties | This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset. | |
Software | Besturingssystemen | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
Microsoft WHQL-gecertificeerd | Ja | |
Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger |
Notitie | Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic® | |
Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources | ||
This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming | ||
Verpakkingsinformatie | Package Length | 21 cm [8,3 in] |
Package Width | 14,5 cm [5,7 in] | |
Package Height | 38 mm [1,5 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 212 g [7,5 oz] | |
Voeding | Inclusief voedingsadapter | Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties) |
Ingangsspanning | 5 DC | |
Stekkertype | H | |
Wat wordt er meegeleverd | 1 - Meegeleverd | USB 3.0 naar HDMI-adapter met 3-poorts USB 3.0 hub |
Installatie-cd voor software | ||
Handleiding |
Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten
Sluit USB 3.0 USB-A apparaten aan op een USB hub of op uw computer
Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 5).
Controleer, voordat u dit apparaat installeert, of uw besturingssysteem up-to-date is (hebt u bijv. de meest recente servicepack geïnstalleerd?).
Installatie van het stuurprogramma:
NB: Windows slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, C:\Gebruikers\uw_naam\Downloads).
NB: Als de optie Als beheerder uitvoeren niet beschikbaar is, kunt u proberen het installatieprogramma vanuit het gezipte bestand uit te voeren. Pak de bestanden uit volgens de instructies in stap 2.
NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Windows bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.
NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 5).
Controleer, voordat u dit apparaat installeert, of uw besturingssysteem up-to-date is (hebt u bijv. de meest recente servicepack geïnstalleerd?).
Installatie van het stuurprogramma:
NB: Windows slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, C:\Documenten en instellingen\uw_naam\Mijn documenten\Downloads).
NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Windows bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.
*Koppel uw USB-videoadapter fysiek los van de computer voordat u de onderstaande stappen uitvoert*
Windows 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Wanneer u problemen probeert op te lossen met een USB-videoadapter, zijn er enkele snelle tests die u kunt uitvoeren om mogelijke problemen uit te sluiten. U kunt testen of de volgende componenten goed werken en niet de oorzaak van het probleem zijn:
Videokabels
Videobron
Videobestemming
USB-videoadapter
Probeer het volgende om uw installatiecomponenten te testen:
Gebruik de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in een andere configuratie om te zien of het probleem door de componenten of de configuratie wordt veroorzaakt.
Gebruik een andere videokabel, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in uw configuratie om te zien of het probleem nog steeds aanwezig is. Idealiter zou u een component moeten testen waarvan u weet dat deze in een andere configuratie werkt.
Bij het testen van uw kabels raden wij u het volgende aan:
Test elke kabel afzonderlijk.
Gebruik korte kabels bij het testen.
Als u de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter test, raden wij u het volgende aan:
Controleer Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters, USB-controllers of USB-beeldschermadapters. Druk daarvoor op de Windows-toets + R, typ devmgmt.msc en druk op Enter om Apparaatbeheer te openen.
Wanneer u de USB-videoadapter niet onder Apparaatbeheer ziet, zie dan deze FAQ: http://www.startech.com/faq/usb_general_os_cannot_detect_device
Als het apparaat een fout heeft, moet u de stuurprogramma's opnieuw installeren en daarbij de instructies op de website volgen.
Controleer of de stuurprogramma's van uw videokaart up-to-date zijn. U kunt controleren welke videokaart u hebt in Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters. Het is raadzaam direct naar de website van de videokaartfabrikant te gaan om te zien wat de meest recente stuurprogramma's zijn.
Controleer of het beeldscherm door Windows wordt gedetecteerd.
Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows XP draait, doet het u volgende:
Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 draait, doet het u volgende:
Als hardwareversnelling in een van uw softprogramma's is ingeschakeld, kan dit het beheer van hulpbronnen verslechteren en de prestatie van uw USB-videoadapter beperken. Als u met dit probleem wordt geconfronteerd, moet u hardwareversnelling in het (de) betreffende programma('s) uitschakelen.
Om hardwareversnelling in veel voorkomende applicaties en besturingssystemen uit te schakelen, moet u een van de volgende reeks stappen doorlopen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
Internet Explorer 9 en later
NB: Eerdere versies van Internet Explorer maakten geen gebruik van hardwareversnelling.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Office 2013 / 2010
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Als het beeldscherm dat via uw USB-beeldschermadapter is aangesloten niet wordt ingeschakeld nadat het langere tijd in de slaapstand heeft gestaan, heeft Windows waarschijnlijk automatisch de USB root hub uitgeschakeld om energie te besparen.
De onderstaande stappen beschrijven hoe u de USB root hub zodanig configureert dat het beeldscherm ingeschakeld blijft als het in de slaapstand staat, zodat dit probleem niet meer voorkomt.
Windows 8 / 10
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows 7 / Vista
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows XP
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Hoewel het doel van onze USB-videoadapters is extra videoweergave aan uw laptop of desktop toe te voegen, hebben deze adapters enige ondersteuning van uw interne videokaart nodig. Bij een klein aantal videokaarten kan door de toevoeging van een USB-videoadapter het maximum aantal beschikbare hulpbronnen worden overschreden, waardoor een van de aangesloten beeldschermen wordt uitgeschakeld.
Als mogelijke oplossing van dit probleem raden wij het gebruik van een krachtigere USB-videoadapter met een grotere geïntegreerde RAM aan, zoals onze USB32VGAPRO (512MB), USB32DVIPRO (512MB) of USB32HDDVII (1GB).
Touchscreens
Een mix van touchscreens en non-touchscreens kan een conflict veroorzaken met uw interne videokaart. Vanwege deze beperking kunnen de touchscreenfuncties worden uitgeschakeld wanneer de USB-videoadapter wordt aangesloten, of de USB-videoadapter werkt wellicht helemaal niet. Neem contact op met de fabrikant van uw systeem en vraag of uw specifieke model een secundair beeldscherm al of niet kan ondersteunen.
All-in-one computers
Vele all-in-one computersystemen beperken het aantal mogelijke beeldschermen tot één. Dit is een beperking wat betreft de manier waarop all-in-one computers meestal worden geproduceerd, waardoor de toevoeging van een extern beeldscherm niet mogelijk kan zijn ongeacht of een USB-videoadapter wordt gebruikt. Neem contact op met de fabrikant van uw systeem en vraag of uw specifieke model een secundair beeldscherm al of niet kan ondersteunen.
Wanneer u op afstand bediende desktopsoftware gebruikt voor toegang tot een computer met een USB-videoadapter, houd dan rekening met het volgende:
Om uw muis goed te kunnen bewegen tussen schermen, moet u uw schermen in Windows aanpassen zodat deze overeenstemmen met de fysieke locatie van uw schermen op uw bureau. Daarvoor moet u de volgende stappen doorlopen afhankelijk van uw besturingssysteem:
Windows 10 en Windows 8
Windows 7 en Windows Vista
Windows XP
Om het beeld van uw primaire beeldscherm te spiegelen in plaats van uw bureaublad uit te breiden, raadpleeg de volgende FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Als Aanwijzerspoor weergeven of Precisie van de aanwijzer verbeteren is ingeschakeld onder muisinstellingen, kunnen er zichtbaarheidsproblemen ontstaan met de muisaanwijzer op het beeldscherm dat op de USB-videoadapter is aangesloten.
Om dit probleem op te lossen, kunt u Aanwijzerspoor weergeven en Precisie van aanwijzer verbeteren uitschakelen met behulp van de onderstaande stappen:
Windows 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Als het probleem daardoor niet is opgelost, zie: Hoe kan ik de prestatie van mijn USB-videoadapter in Windows verbeteren?
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Windows 10 / 8
Windows 7, Vista
Windows XP
You may have heard of USB video adapters, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup.
USB video adapters are devices that take one USB port and go to one or many video connections, such as VGA, DVI, HDMI or DisplayPort. This is useful if you would like to add an additional display to your computer setup, but are out of video connections on your computer.
USB video adapters allow you to mirror or duplicate your display, so the same windows are shown on all of your displays, or extend your desktop, so that you can have different windows on each display.
So what do you need to know before you purchase a USB video adapter?
There are a few other important things to note: