Accessoireset voor Lenovo Yoga 3 Pro

Verbeter uw Yoga 3 door ondersteuning voor HDMI- of VGA-videoweergave en gigabit Ethernet toe te voegen

Productcode: LENYMCHDVUGK

  • Vergroot de mogelijkheden van uw Yoga Pro 3, met een reeks accessoires waardoor uw Yoga compatibel wordt met elk vast netwerk en de meest gebruikte videoschermen en -projectors
  • Behoud de mobiliteit van uw laptop, met drie lichte en krachtige accessoires die u overal met uw Yoga kunt meenemen
  • Setinhoud: USB 3.0 NIC (USB31000SPTB), Micro HDMI-naar-HDMI-adapter (HDADFM5IN), Micro HDMI-naar-VGA-adapter (MCHD2VGAE2)
Uw prijs
€84,99 EUR excl. VAT
€102,84 EUR incl. VAT

Maak uw Yoga 3 Pro veelzijdiger met de kracht en mobiliteit van deze Yoga 3 Pro accessoireset. Deze bundel is speciaal ontwikkeld om uw Yoga te kunnen aansluiten op vaste netwerken, en voor HDMI®- en VGA-videocompatibiliteit.

Overbrug uw Micro HDMI-poort voor meer compatibiliteit

Met die ultrakleine Micro HDMI-poort krijgt uw krachtige Yoga 3 Pro de mobiliteit en het profiel van een tablet. Het enige probleem is een passend scherm te vinden. Met deze accessoireset kunt u gegarandeerd elk HDMI- of VGA-scherm aansluiten, met behulp van elke meegeleverde A/V-adapter. Nu kunt u echt de veelzijdigheid van uw Yoga maximaliseren omdat u deze op bijna elk scherm, projector of tv kunt aansluiten. Dankzij deze extra compatibiliteit is deze accessoireset perfect op weg naar vergaderruimtes, thuis en telewerkkantoren, tijdens vakbeurzen en in hotels en conferentiecentra. 

Overbrug uw Micro HDMI-poort voor meer compatibiliteit

Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding

Vele beveiligde kantoren bieden alleen aansluiting op een vast netwerk, waardoor u uw NIC-loze Yoga 3 alleen op het internet kunt aansluiten via een duur 4G LTE mobiel telefoonnetwerk, dat echter geen toegang biedt tot gedeelde netwerkbestanden. De Yoga 3 Pro set bestaat uit een betrouwbare USB 3.0 naar gigabit Ethernet adapter, die ondersteuning van vaste netwerken toevoegt, ideaal voor BYOD hot-desking, of zelfs een meer draagbare dock-oplossing biedt ter verbetering van uw werkstation thuis.

Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding

Maximale mobiliteit

Uw Yoga 3 Pro is een van meest veelzijdige en draagbare computers ter wereld. Neem geen genoegen met accesoires die een externe voedingsadapter vereisen of een logge behuizing. Elke component van deze set is bedoeld om die mobiliteit te behouden, en is uitgerust met onderdelen die geen externe voeding vereisen, zodat ze gemakkelijk in uw draagtas passen.

Maximale mobiliteit

Elke component van de LENYMCHDVUGK wordt gedekt door zijn eigen StarTech.com garantie, variërend van 2 jaar tot levenslang, met het extra voordeel van gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

  • Voeg een VGA- of HDMI-connector toe aan uw Yoga zodat u video op bijna elk scherm kunt weergeven
  • Voeg een RJ45 gigabit-verbinding toe aan uw Yoga zodat u verbinding kunt maken met vaste netwerken

Partnernummers

  • Ingram Micro Belgium 2917894
  • UPC 065030861458

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Fysieke eigenschappen Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Lengte product 25,5 cm [10,0 in]
Breedte product 55 mm [2,2 in]
Hoogte product 2 cm [0,8 in]
Gewicht product 180 g [6,3 oz]
Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1,3 in]
Package Length 16,8 cm [6,6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,2 kg [0,3 lb]
Package Width 14,1 cm [5,6 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - USB 3.0-netwerkadapter
1 - Micro HDMI-naar-HDMI-adapter
1 - Micro HDMI-naar-VGA-adapter
1 - CD met stuurprogramma voor USB-netwerkadapter
1 - Instructiehandleiding voor USB-netwerkadapter

Accessoires

HDMIMM6HS

1,8 m High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

Uw prijs
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT
HDMIMM6HSS

1,8m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

Uw prijs
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Drivers:

Handleiding:

Datasheet

Productondersteuning

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven