2-in-1 Surface Pro adapter set

Verbeter uw Microsoft Surface Pro (Surface Pro 5), Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires

Productcode: MSTS3MDPUGBK

  • Voeg A/V en netwerk connectiviteit aan uw Surface of Surface Pro met twee lichtgewicht en zonder netadapter te gebruiken accessoires die u overal met uw Surface kunt meenement
  • <b>Compatibel met:</b><br></b>Surface Pro (Surface Pro 5)<br>Surface Pro 4<br /> Surface Pro 3<br /> Surface 3<br /> Surface Pro 2
  • <b>Setinhoud:</b><br />1 x Surface Pro HDMI en VGA adapter (MDP2HDVGA)<br />1x Surface Ethernet adapter (USB31000SPTB)
Uw prijs
€75,99 EUR excl. VAT
€91,95 EUR incl. VAT

Haal meer uit uw Microsoft Surface™ Pro 4 of Surface Book (neerwaarts compatibel met Surface Pro 3, Surface 3 en Surface Pro 2) door HDMI®- en VGA-videocompatibiliteit en vaste netwerkverbinding toe te voegen.

Sluit uw Surface aan op bijna elk scherm

U kunt de veelzijdigheid van uw Microsoft Surface maximaliseren door ervoor te zorgen dat u deze op bijna elk scherm, projector of tv kunt aansluiten. Met deze accessoireset bent u gegarandeerd voorbereid op aansluiting op elk HDMI- of VGA-scherm via de Mini DisplayPort-uitgang van uw Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3. Hiermee heeft u de perfecte oplossing voor vergaderruimtes, thuis en telewerkkantoren, tijdens beurzen en in hotels en conferentiecentra.

Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding

Krijg de snelheid en betrouwbaarheid van een vaste Ethernet-verbinding met uw Surface Pro 4. Deze Surface accessoireset bestaat uit een betrouwbare USB 3.0 naar gigabit Ethernet adapter, die ondersteuning van vaste netwerken toevoegt, en dus ideaal is voor BYOD hot-desking, of gebruik het als een dock-oplossing voor onderweg ter verbetering van uw werkstation.

De adapter heeft ook een geïntegreerde extra USB 3.0 poort, zodat u een USB-randapparaat kunt toevoegen, zoals een flashdrive  voor extra opslag of een muis voor betere besturing.

Maximale mobiliteit

Uw Microsoft Surface is een van de meest veelzijdige en draagbare computers ter wereld. Neem geen genoegen met accessoires die een externe netadapter vereisen of een grote behuizing. Deze set voegt vier essentiële poorten (HDMI, VGA, GbE en USB 3.0) van twee compacte adapters toe die geen externe voeding vereisen, zodat ze gemakkelijk in uw laptop- of draagtas passen.

Beide onderdelen in de MSTS3MDPUGBK set worden gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Voeg een extra scherm connector toe aan je Microsoft Surface Pro of vergelijkbaar tablet
  • Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe zonder uw USB 3.0 poort op te offeren

Partnernummers

  • Ingram Micro Belgium 3009601
  • Tech Data - Belgium 4428338
  • UPC 065030862790

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Fysieke eigenschappen Gewicht product 74 g [2,6 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie Package Height 28 mm [1,1 in]
Package Length 16,6 cm [6,5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,2 kg [0,4 lb]
Package Width 14,1 cm [5,6 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - USB 3.0-netwerkadapter
1 - mDP naar HDMI & VGA adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Accessoires

MXT101MMHQ1

30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

Uw prijs
€6,99 EUR excl. VAT
€8,46 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ

1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

Uw prijs
€8,99 EUR excl. VAT
€10,88 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ20

20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Uw prijs
€21,99 EUR excl. VAT
€26,61 EUR incl. VAT
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Uw prijs
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Productondersteuning

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven