3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

Productcode: HDMIDVIMM10

  • 1 HDMI mannelijke connector
  • 1 DVI-D mannelijke connector
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
Uw prijs
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT

The HDMIDVIMM10 10-foot HDMI® to DVI-D cable enables you to connect a DVI-D video card (or other DVI-D output device) to a display that incorporates HDMI technology; the cable supports bi-directional operation that also allows the reverse configuration, delivering digital video from an HDMI-enabled output to a DVI-D capable display.

A valuable addition to any digital signage, multimedia or home theater application, this high performance cable is designed to provide the best quality picture available through either HDMI technology or DVI digital connections.

This durably constructed HDMI-DVI-D cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Toepassingen

  • Compatible with HDMI®/DVI-capable LCD TVs, LCD Projectors, Plasma TVs, HDTVs, DVD Players and set-top boxes
  • Connecting a DVI-D output device (video card, etc.) to an HDMI®-enabled monitor/display
  • Connecting an HDMI-capable output device (video card, etc.) to a DVI-D monitor/display

Het voordeel van StarTech.com

  • Garandeert compatibiliteit tussen twee verschillende digitale videointerfaces
  • Zorgt voor minder (wirwar van) kabels
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Belgium 1610104
  • Tech Data - Belgium 4461720
  • UPC 065030811330

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig)
Connector B 1 - DVI-D (19-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 1 cm [0,4 in]
Gewicht product 212 g [7,5 oz]
Breedte product 40 mm [1,6 in]
Kleur Zwart
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 3048 mm [120,0 in]
Lengte product 304,8 cm [120,0 in]
Hardware Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Verpakkingsinformatie Package Height 0,08 mm [0,0 in]
Package Length 39,5 cm [15,6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 13,8 cm [5,4 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 10 ft HDMI® to DVI-D Cable - M/M

Accessoires

USB32DVIPRO

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

Uw prijs
€124,99 EUR excl. VAT
€151,24 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding

Uw prijs
€97,99 EUR excl. VAT
€118,57 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

Uw prijs
€74,99 EUR excl. VAT
€90,74 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen

Uw prijs
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

Uw prijs
€133,99 EUR excl. VAT
€162,13 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

Uw prijs
€141,99 EUR excl. VAT
€171,81 EUR incl. VAT
DVIDEXTAA6IN

15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer Verlengkabel M/F

Verleng een DVI-D-poort met 15cm om onnodige belasting op de poort te voorkomen

Uw prijs
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT
DVIDDMF15

15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

Uw prijs
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
HDDVIMF8IN

20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F

Sluit een DVI-apparaat aan op met HDMI® uitgevoerd apparaat via een standaard DVI-D-kabel

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIDVIMF

HDMI naar DVI-D adapter - M/F

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIDVIFM

HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDDVIFM8IN

20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M

Sluit een DVI-D-apparaat aan op een HDMI®-apparaat door middel van een standaard HDMI-kabel

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
USB32HDPRO

USB 3.0-naar-HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac & pc – DisplayLink gecertificeerd – HD 1080p

Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw Mac® of pc met USB 3.0 technologie dat geschikt is voor het afspelen van video met 1080p

Uw prijs
€97,99 EUR excl. VAT
€118,57 EUR incl. VAT
USB32HD4K

USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K

Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw pc met USB 3.0 technologie die geschikt is voor het afspelen in 4K

Uw prijs
€126,99 EUR excl. VAT
€153,66 EUR incl. VAT
USB32HDES

Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p

USB 3.0 externe videokaart adapter | multi-monitor | USB-powered | ondersteunt Windows®

Uw prijs
€83,99 EUR excl. VAT
€101,63 EUR incl. VAT
USB32HDEH

USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p

USB 3.0 grafische kaart | Multi-monitor | USB-Powered | Ondersteunt Windows®

Uw prijs
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
USB32HD2

USB naar dual HDMI adapter - 4K

Sluit twee HDMI-schermen aan op één USB-poort

Uw prijs
€111,99 EUR excl. VAT
€135,51 EUR incl. VAT
DVIDSMF6

DVI-D Single Link monitor verlengkabel - M/F - 1,8 m

Verleng uw DVI-D-verbinding (Singel Link) met 15 ft (1,8 m)

Uw prijs
€13,99 EUR excl.
€13,99 EUR incl.
DVIDSMF10

10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft

Uw prijs
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
DVIDSMF15

DVI-D Single Link monitor verlengkabel - M/F - 4,6 m

Verleng uw DVI-D-verbinding (Singel Link) met 15 ft (4,6 m)

Uw prijs
€20,99 EUR excl.
€20,99 EUR incl.
DVISPL1DH

1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor

Uw prijs
€20,99 EUR excl. VAT
€25,40 EUR incl. VAT
HDEXT2M

2 m HDMI-verlengkabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - M/F

Verleng de verbinding tussen uw HDMI®-apparaten met 2 meter

Uw prijs
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT
GCHDMIFF

HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Een goedkope manier om 2 kortere standaard of high-speed HDMI®-kabels op elkaar aan te sluiten.

Uw prijs
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT
HDMIPNLFM3

91cm standaard HDMI kabel - paneel monteerbaar - F/M

De HDMI®-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIEXTAA6IN

6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

Uw prijs
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.

Voor uw aanschaf

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

The HDMI to DVI-D adapter or cable is a bi-directional adapter or cable, which allows both HDMI and DVI to be the source or destination.

HDMI contains digital video and audio, while DVI usually only carries video. If you use these adapters or cables, they will transmit video but not audio.

This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven