3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M

Zet bestanden over via een seriële verbinding

Productcode: SCNM9FM

  • DB9-vrouwtje naar DB9-mannetje
Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
De SCNM9FM 3m seriële nulmodemkabel is voorzien van een vrouwelijke en een mannelijke DB9-aansluiting, zodat u een seriële printer kunt aansluiten op een 9-pins seriële poort, of bestanden kunt overzetten van pc naar pc via een seriële verbinding. De nulmodemkabel is ontworpen voor een langdurige betrouwbare werking en wordt geleverd met 1 jaar garantie door StarTech.com.

Toepassingen

  • Kan worden gebruikt voor bestandsoverdracht van pc naar pc
  • Verbindt een 9-pins seriële poort met een seriële printer

Het voordeel van StarTech.com

  • Vergroot de afstand tot uw printer of van pc naar pc met 3 m met een langere kabel
  • Vervang versleten of ontbrekende kabels met deze hoogwaardige 3m lange DB9 RS232 seriële nulmodemkabel
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Belgium 1581247
  • Tech Data - Belgium 4428158
  • UPC 065030784504

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 1,5 cm [0,6 in]
Gewicht product 144 g [5,1 oz]
Breedte product 33 mm [1,3 in]
Kleur Grijs
Stijl connector Recht
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 3048 mm [120,0 in]
Lengte product 304,8 cm [120,0 in]
Hardware Aantal geleiders 7
Verpakkingsinformatie Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 3m DB9 RS232 Seriële Nulmodemkabel F/M
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven