Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

Productcode: UUSBOTGADAP

  • Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
  • 1 micro USB ‘B’ mannelijke connector
  • 1 USB 'A' vrouwelijke connectorpoort
Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT

De UUSBOTGADAP USB OTG-adapter converteert uw voor micro USB, On-The-Go geschikte tabletcomputer of smartphone naar een USB OTG-host door een USB-poort toe te voegen aan uw mobiele digitale apparaat, waardoor de functionaliteit ervan wordt vergroot en u een USB-randapparaat zoals een thumbdrive of een USB-muis of -toetsenbord etc. kunt aansluiten.

Gedekt door onze levenslange garantie is deze micro USB OTG-adapter gemaakt voor maximale duurzaamheid en betrouwbare, langdurige verbindingen.

NB: Deze adapter werkt alleen met apparaten die USB OTG ondersteunen. Raadpleeg uw documentatie en/of uw serviceprovider om te controleren of uw apparaat USB OTG ondersteunt.

Toepassingen

  • Voeg een standaard USB-poort aan uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone toe
  • Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op uw tablet
  • Sluit een thumb drive op uw tablet, mobiele telefoon of eReader aan, voor verwijderbare gegevensopslag

Het voordeel van StarTech.com

  • Download foto's, verzendt data en werk efficiënter
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Belgium 2374378
  • Tech Data - Belgium 4428642
  • UPC 065030849630

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Micro-B (5-polig)
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Fysieke eigenschappen Gewicht product 6 g [0,2 oz]
Kleur Zwart
Lengte product 3,9 cm [1,5 in]
Breedte product 17 mm [0,7 in]
Hoogte product 1,2 cm [0,5 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Verpakkingsinformatie Package Height 15 mm [0,6 in]
Package Length 12,5 cm [4,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,0 lb]
Package Width 9 cm [3,5 in]
Verpakkingsaantal 1
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - Micro USB OTG Adapter M/F

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Datasheet

Productondersteuning

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB On-The-GO (OTG) allows mobile devices to act as a host for USB peripherals. To use OTG with a mobile device using a micro-USB connector, you need to use an OTG adapter to convert from the mobile device to USB.

Although many mobile devices use the micro-USB connector and the OTG adapters plug into your mobile device, the mobile device must have OTG support. OTG support is a hardware specification on your mobile device and cannot be resolved using updates of any kind.

To determine if your mobile device is OTG compliant, refer to the technical specifications of your mobile device.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a USB On-The-Go (OTG) cable or adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • USB peripheral

  • Attached media

To test your setup components, try the following:

  • Use the OTG cable, USB peripherals(s), and attached media with another mobile device to see if the problem is with the components or the mobile device.

  • Test the attached media on a computer system.

  • Use a different mobile device, USB peripheral, and USB media in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

If a USB storage device is not detected, make sure that the following is true:

  • The mobile device is compatible with OTG by verifying the mobile device's technical specifications.

  • The USB storage device is using a file system that is compatible with your mobile device (for example, NTFS).

  • The mobile device detects the USB storage device in a file browser (for example, Android File Manager).

If there are USB peripherals attached, such as hubs or adapters, make sure that the following is true:

  • The USB peripherals have drivers compatible with the operating system of the mobile device.

  • The USB peripherals are kept to a minimum and used only when necessary.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven