StarTech.com

Cable de 1m de Extensión de Audífonos con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre los audífonos y su iPhone®, teléfono móvil o computador en 1 metro

ID del Producto: MUHSMF1M

  • Conectores 3,5 mm de 4 polos con alivio de tensión moldeado de PVC
  • Conector 90% enrollado en espiral para proporcionar protección contra interferencias EMI y RFI
S/ 29.99 PEN
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
Observaciones / Requisitos
Nota 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.6 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [25 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión para Auriculares 3,5 mm 4 Posiciones 1m - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m de Extensión de Audífonos con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra
MUHSMF2M
Cable de 2m de Extensión de Audífonos con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre los audífonos y su iPhone®, teléfono móvil o computador en 2 metros

S/ 29.99