Cables HDMI® y Adaptadores HDMI

Nuestros cables HDMI® y cables adaptadores HDMI proporcionan vídeo de alta definición y audio multicanal en una sola conexión de cable.
4 Resultados
Cable de 12cm Adaptador HDMI de alta velocidad - HDMI a Micro HDMI - Hembra a Macho
HDADFM5IN
Cable de 12cm Adaptador HDMI de alta velocidad - HDMI a Micro HDMI - Hembra a Macho

Conecte un Teléfono Celular o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o monitor con capacidad HDMI

S/ 73.95
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet a Micro HDMI 3m - 2x Macho - Negro
HDADMM3M
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet a Micro HDMI 3m - 2x Macho - Negro

Conexión de un dispositivo portátil o teléfono Celular equipado con HDMI® Micro situado hasta 3 m de la TV o el monitor con HDMI disponible

S/ 70.25
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM5MFL
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 5m Plano - 2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

S/ 66.81
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m - HDMI a Mini HDMI - Macho a Macho
HDACMM1M
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m - HDMI a Mini HDMI - Macho a Macho

Conecte una cámara, un teléfono celular o un dispositivo portátil equipado con un conector Mini HDMI® a su televisor o monitor con capacidad HDMI

S/ 50.94