Cables HDMI® y Adaptadores HDMI

Nuestros cables HDMI® y cables adaptadores HDMI proporcionan vídeo de alta definición y audio multicanal en una sola conexión de cable.
7 Resultados
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 62.85
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 59.15
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 88.75
Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K
HDMM2MLP
Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K

Conectores HDMI con alto nivel de conectividad y certificación que ofrecen un rendimiento a prueba de errores

S/ 70.25
Cable de 5m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para Blu-Ray UltraHD 4K 2.0
HDMM5MP
Cable de 5m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para Blu-Ray UltraHD 4K 2.0

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 118.34
Cable de 0,5m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para Blu-Ray UltraHD 4K 2.0
HDMM50CMP
Cable de 0,5m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para Blu-Ray UltraHD 4K 2.0

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 55.45
Cable de 7m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para Blu-Ray UltraHD 4K 2.0
HDMM7MP
Cable de 7m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para Blu-Ray UltraHD 4K 2.0

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 173.84