StarTech.com

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

ID del Producto: HDMM2MP

  • Certificación HDMI Premium
  • Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
  • Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
Ver otros
  • Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
  • Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
  • Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
  • Transmite doble video a una sola pantalla
  • Soporta video 3D
  • Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
  • Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
  • Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control", control de electrónica de consumo)
  • Compatible con versiones HDMI de generación anterior
S/ 56.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Especificaciones de Audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines)
Conector B 1 - HDMI (19 pines)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 4.4 oz [125 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [36 mm]
Ancho de la Caja 7 in [17.9 cm]
Longitud de la Caja 10.3 in [26.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.2 oz [204 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI Premium de alta velocidad de 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 59.15
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

S/ 79.99
Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K
HDMM2MLP
Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K

Conectores HDMI con alto nivel de conectividad y certificación que ofrecen un rendimiento a prueba de errores

S/ 62.99

Accesorios