StarTech.com

Cable de 5m de Fibra Óptica Dúplex Multimodo OM4 de 100Gb 50/125 LSZH LC a LC - Aguamarina

Conecte transceptores 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ y QSFP+ en redes de 40 y 100 Gigabits

ID del Producto: 450FBLCLC5

  • Fibra óptica multimodo OM4 (50/125) 3500MHz
  • Retrocompatible con su equipo 50/125 existente
  • Fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF)
Ver otros
  • Compatible con una fuente VCSEL de 850nm
  • Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
S/ 108.99 PEN
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra 50/125
Rendimiento
Clasificación de Cables 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Clasificación de Fibra OM4
Longitud de Onda 850nm
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conector A 1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B 1 - Dúplex de fibra óptica LC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Color Aqua
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 2.6 oz [74 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [84 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de fibra óptica LC

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m de Fibra Óptica Dúplex Multimodo OM4 de 100Gb 50/125 LSZH LC a LC - Aguamarina
450FBLCLC3
Cable de 3m de Fibra Óptica Dúplex Multimodo OM4 de 100Gb 50/125 LSZH LC a LC - Aguamarina

Conecte transceptores 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ y QSFP+ en redes de 40 y 100 Gigabits

S/ 99.99