StarTech.com

Adaptador Conversor para Mouse USB a PS/2 - Hembra a Macho

Conecte un mouse USB a un computador, mediante un puerto PS/2

ID del Producto: GC46FM

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Verde
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [13 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [13 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [15 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Adaptador de repuesto de ratón USB a PS/2 - H/M

Certificaciones